您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
AGE-Z 2 - 补偿 - 补偿单元 Z
SCHUNK
自动化技术
补偿单元
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/ausgleichseinheiten/age_z_2_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0324466 AGE-Z 2-063-1,00},{IDNR=0324466},{TYP=AGE-Z 2-063-1},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{AS=ohne},{AUSGLEICHSWEGZ=8},{MAXHANDLINGSGEWI=9},{VERRIEGELKRAFTEI=800},{VERRIEGELKRAFTAU=900},{MINFEDERKRAFT=40},{MAXFEDERKRAFT=60},{MAXBETRIEBSDRUCK=6},{WIEDERHOLGENAUIG=0.020},{ANSCHLUSSROBOTER=ISO 9409-1-63-4-M6},{EIGENMASSE=0.800},{GS=6.000},{LS=20.000},{EWZF=59.500},{MAXHUB=8.000},{VTYP=5.000},{POSXAS=-1.000},{POSYAS=57.900},{POSZAS=35.000},{TYP1=2.000},{PPATH=age_z_2_asmsbl.prj},{CNSCTN=84799070},{EPIMID=45248}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
AUSGLEICHSWEGZ
Z 向补偿
[mm]
MAXHANDLINGSGEWI
建议搬运重量
[kg]
VERRIEGELKRAFTEI
6 bar 时缩回的锁定力
[N]
VERRIEGELKRAFTAU
6 bar 时伸出的锁定力
[N]
MINFEDERKRAFT
最小弹簧力
[N]
MAXFEDERKRAFT
最大弹簧力
[N]
MAXBETRIEBSDRUCK
最大工作压力
[bar]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
ANSCHLUSSROBOTER
机械人侧连接
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0324453 AGE-Z 2-05...
0324453
AGE-Z 2-050-1
8
5
300
500
20
40
6
0.020
ISO 9409-1-50-4-M6
0.550
84799070
SCHUNK-0324454 AGE-Z 2-05...
0324454
AGE-Z 2-050-2
8
5
280
500
40
60
6
0.020
ISO 9409-1-50-4-M6
0.550
84799070
SCHUNK-0324466 AGE-Z 2-06...
0324466
AGE-Z 2-063-1
8
9
800
900
40
60
6
0.020
ISO 9409-1-63-4-M6
0.800
84799070
SCHUNK-0324467 AGE-Z 2-06...
0324467
AGE-Z 2-063-2
8
9
750
900
60
100
6
0.020
ISO 9409-1-63-4-M6
0.800
84799070
SCHUNK-0324483 AGE-Z 2-08...
0324483
AGE-Z 2-080-1
10
12
1450
1500
70
100
6
0.020
ISO 9409-1-80-4-M8
1.700
84799070
SCHUNK-0324484 AGE-Z 2-08...
0324484
AGE-Z 2-080-2
10
12
1450
1500
90
120
6
0.020
ISO 9409-1-80-4-M8
1.700
84799070
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表