您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SC-SUS304 (Stainless steel)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/sc_sk_asmtab.prj},{NB=SC2518SK},{MAT=Stainless steel},{MATX=S},{B=25},{L=18},{D1=38},{D=42},{F=8.5},{G=28.5},{M=M8x8},{BCY=1},{PPATH=assemblies/sc_sk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of a key
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC1512SK
Stainless steel
15
12
24
28
5.5
17.5
M5x6
SC1512SK
SC1612SK
Stainless steel
16
12
24
28
5.5
18.5
M5x6
SC1612SK
SC2015SK
Stainless steel
20
15
29
32
6.5
23.0
M6x6
SC2015SK
SC2518SK
Stainless steel
25
18
38
42
8.5
28.5
M8x8
SC2518SK
SC3020SK
Stainless steel
30
20
42
49
8.5
33.5
M8x8
SC3020SK
SC3520SK
Stainless steel
35
20
47
59
10.5
38.8
M8x8
SC3520SK
SC4022SK
Stainless steel
40
22
55
72
12.5
43.8
M10x12
SC4022SK
SC4522SK
Stainless steel
45
22
60
75
14.5
49.0
M10x12
SC4522SK
SC5025SK
Stainless steel
50
25
65
79
14.5
54.0
M10x12
SC5025SK
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表