피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/ssetc_3hfft_asmtab.prj},{NB=SC2012CP3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{L=12},{D1=29},{D=32},{S=3.4},{PCD=26},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{KDM=4.917},{H=6},{PPATH=assemblies/ssetc_3hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC1208CP3
Steel,Black
12
8
20
22
3.0
17
M4 x 4
SC1208CP3
SC1210CP3
Steel,Black
12
10
20
26
3.4
20
M5 x 6
SC1210CP3
SC1310CP3
Steel,Black
13
10
20
26
3.4
20
M5 x 6
SC1310CP3
SC1510CP3
Steel,Black
15
10
24
25
3.4
20
M5 x 6
SC1510CP3
SC1512CP3
Steel,Black
15
12
24
28
3.4
22
M5 x 6
SC1512CP3
SC1610CP3
Steel,Black
16
10
24
28
3.4
22
M5 x 6
SC1610CP3
SC2012CP3
Steel,Black
20
12
29
32
3.4
26
M6 x 6
SC2012CP3
SC2015CP3
Steel,Black
20
15
29
32
3.4
26
M6 x 6
SC2015CP3
SC2515CP3
Steel,Black
25
15
37
38
3.4
32
M6 x 6
SC2515CP3
SC2518CP3
Steel,Black
25
18
38
42
4.5
34
M8 x 8
SC2518CP3
SC3016CP3
Steel,Black
30
16
42
45
4.5
37
M8 x 8
SC3016CP3
SC3020CP3
Steel,Black
30
20
42
49
4.5
40
M8 x 8
SC3020CP3
SC3520CP3
Steel,Black
35
20
47
59
5.5
48
M8 x 8
SC3520CP3
SC4022CP3
Steel,Black
40
22
55
72
6.6
56
M10 x 12
SC4022CP3
SC5025CP3
Steel,Black
50
25
65
79
6.6
66
M10 x 12
SC5025CP3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
N0000200 - U-Nut
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
31.10.2016
ZZ NR2
NANKAI SEIKO CO., LTD. (SMT)
18.12.2019
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SC- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
PRB-19 - Ball Bearings - Standard, Double Shielded
Essentra Components
19.04.2016
Cable Gland Metric
ABB Installation Products
09.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성