피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SC- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
Normal type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/normal_type/sc_n_p.prj},{NB=SC1512N},{MAT=nickel chrome plating},{B=15},{L=12},{D1=24},{D=28},{SMX=N},{C1=0.5},{C2=0.5},{NRH=2},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{VERS=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0408N
nickel chrome plating
4
8
0
12
M4 x 4
SC0408N
SC0508N
nickel chrome plating
5
8
0
14
M4 x 4
SC0508N
SC0610N
nickel chrome plating
6
10
0
16
M4 x 4
SC0610N
SC0810N
nickel chrome plating
8
10
13
18
M4 x 4
SC0810N
SC1010N
nickel chrome plating
10
10
16
20
M4 x 4
SC1010N
SC1210N
nickel chrome plating
12
10
20
26
M5 x 6
SC1210N
SC1310N
nickel chrome plating
13
10
20
26
M5 x 6
SC1310N
SC1412N
nickel chrome plating
14
12
20
26
M5 x 6
SC1412N
SC1512N
nickel chrome plating
15
12
24
28
M5 x 6
SC1512N
SC1612N
nickel chrome plating
16
12
24
28
M5 x 6
SC1612N
SC1712N
nickel chrome plating
17
12
26
32
M6 x 6
SC1712N
SC1815N
nickel chrome plating
18
15
29
32
M6 x 6
SC1815N
SC2015N
nickel chrome plating
20
15
29
32
M6 x 6
SC2015N
SC2218N
nickel chrome plating
22
18
34
38
M8 x 8
SC2218N
SC2518N
nickel chrome plating
25
18
38
42
M8 x 8
SC2518N
SC3020N
nickel chrome plating
30
20
42
49
M8 x 8
SC3020N
SC3520N
nickel chrome plating
35
20
47
59
M8 x 8
SC3520N
SC4022N
nickel chrome plating
40
22
55
72
M10 x 12
SC4022N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성