피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Thread) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_th_ansi_asmtab.prj},{NB=SB1REB3},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=146},{T=NPT 1 1/4},{TX=41.910},{SL=23.00},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=R},{MB=PVC},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_th_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
MB
Material of body
ⁿ/ₐ
SB1REB1
SB1REB1
ANSI
15
1/2
15
97
NPT 1/2
18.00
30
175
147
49
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
PVC
SB1REB2
SB1REB2
ANSI
20
3/4
20
117
NPT 3/4
18.00
35
184
152
59
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
PVC
SB1REBQ
SB1REBQ
ANSI
25
1
25
128
NPT 1
23.00
44
199
162
67
133
75
86.0
RS50
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
PVC
SB1REB3
SB1REB3
ANSI
32
1 1/4
32
146
NPT 1 1/4
23.00
54
213
170
81
257
75
86.0
AS50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
PVC
SB1REB4
SB1REB4
ANSI
40
1 1/2
40
163
NPT 1 1/2
25.00
65
245
193
98
257
75
117.0
AS50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
PVC
SB1REB5
SB1REB5
ANSI
50
2
50
188
NPT 2
30.00
77
279
216
120
314
89
117.0
AS65
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
PVC
SB1REB6
SB1REB6
ANSI
65
2 1/2
65
212
NPT 2 1/2
32.00
96
345
264
150
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
PVC
SB1REB8
SB1REB8
ANSI
80
3
80
261
NPT 3
37.00
113
374
275
186
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
PVC
SB1REBH
SB1REBH
ANSI
100
4
100
315
NPT 4
45.00
144
462
341
233
500
129
174.5
AS100
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성