目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SAO - 椭圆形扁平吸盘(带缓冲支杆)
AIRBEST
真空吸盘
SAO - 椭圆扁平吸盘
SAO - BS椭圆形扁平吸盘(带缓冲支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/sao/sao_bs/sao_bs_asmtab.prj},{NB=SAO5x20N-EI10R-M10},{SCT=SAO5x20N},{BSS=E},{BF=I},{BS=10},{BM=R},{CMVP=},{IS=M10},{INFOTEXT=Dimensions},{W=6.0},{L=21},{W1=5.0},{L1=20},{D1=2.0},{Y=0.5},{DS=5x20},{SS=20},{LL=11},{F1=1.0},{F2=3.0},{PPATH=assemblies/sao_bs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
SCT
吸盘型号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
Y
[mm]
DS
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
SAO3.5x7N-EI10R-M10
SAO3.5x7N
4.5
8
3.5
7
1.5
0.5
3.5x7
11
23
1.0
3.0
SAO4x10N-EI10R-M10
SAO4x10N
5.0
11
4.0
10
1.5
0.5
4x10
11
23
1.0
3.0
SAO5x10N-EI10R-M10
SAO5x10N
6.0
11
5.0
10
2.5
0.5
5x10
11
23
1.0
3.0
SAO6x10N-EI10R-M10
SAO6x10N
7.0
11
6.0
10
2.5
0.5
6x10
11
23
1.0
3.0
SAO4x20N-EI10R-M10
SAO4x20N
5.0
21
4.0
20
1.8
0.5
4x20
11
23
1.0
3.0
SAO5x20N-EI10R-M10
SAO5x20N
6.0
21
5.0
20
2.0
0.5
5x20
11
23
1.0
3.0
SAO6x20N-EI10R-M10
SAO6x20N
7.0
21
6.0
20
2.5
0.5
6x20
11
23
1.0
3.0
SAO8x20N-EI10R-M10
SAO8x20N
9.0
21
8.0
20
3.0
0.8
8x20
11
23
1.0
3.0
SAO4x30N-EI10R-M10
SAO4x30N
5.0
31
4.0
30
1.8
0.5
4x30
11
23
1.0
3.0
SAO5x30N-EI10R-M10
SAO5x30N
6.0
31
5.0
30
2.5
0.5
5x30
11
23
1.0
3.0
SAO6x30N-EI10R-M10
SAO6x30N
7.0
31
6.0
30
2.5
0.5
6x30
11
23
1.0
3.0
SAO8x30N-EI10R-M10
SAO8x30N
9.0
31
8.0
30
2.5
0.8
8x30
11
23
1.0
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SZB_MS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
SZB_BS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
SAO - 椭圆扁平吸盘(带安装支杆)
AIRBEST
01.12.2021
SZB - 真空吸盘
AIRBEST
16.01.2024
SAO - 椭圆扁平吸盘
AIRBEST
02.12.2021
SZC_BS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
STC - 金属薄板专用1.5折波纹吸盘
AIRBEST
06.05.2024
SFM - 油性钣金专用扁平吸盘
AIRBEST
02.12.2021
SFF - 金属薄板专用扁平吸盘
AIRBEST
06.05.2024
SBLP - 软包装袋专用多波折吸盘
AIRBEST
26.09.2021
ACP - 输送型真空发生器
AIRBEST
13.05.2021
SP3 - 真空吸盘+缓冲支杆
AIRBEST
28.06.2023
SZU_BS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
SPD - 薄唇边扁平吸盘
AIRBEST
06.01.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表