피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
S351 - Nuts with washer (DIN 6331)
PlaSteel
Ranco
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/clamps/s351.prj},{NB=S351.00020},{COD=S351.00020},{M=20},{S=30},{E=34.6},{H=30},{A=6.0},{D=37},{W=130},{MAT=Steel class 10K.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
M
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S351.00008
S351.00008
8
13
14.8
12
3.5
18
12
Steel class 10K.
S351.00010
S351.00010
10
17
19.6
15
4.0
22
21
Steel class 10K.
S351.00012
S351.00012
12
19
21.5
18
4.0
25
36
Steel class 10K.
S351.00014
S351.00014
14
22
25.0
21
4.5
28
51
Steel class 10K.
S351.00016
S351.00016
16
24
27.5
24
5.0
31
70
Steel class 10K.
S351.00018
S351.00018
18
27
31.0
27
5.0
34
95
Steel class 10K.
S351.00020
S351.00020
20
30
34.6
30
6.0
37
130
Steel class 10K.
S351.00022
S351.00022
22
32
36.9
33
6.0
40
160
Steel class 10K.
S351.00024
S351.00024
24
36
41.6
36
6.0
45
230
Steel class 10K.
S351.00027
S351.00027
27
41
47.3
40
8.0
51
320
Steel class 10K.
S351.00030
S351.00030
30
46
53.1
45
8.0
58
470
Steel class 10K.
S351.00036
S351.00036
36
55
63.5
54
10.0
68
800
Steel class 10K.
S351.00042
S351.00042
42
65
75.0
63
12.0
80
1340
Steel class 10K.
S351.00048
S351.00048
48
75
86.5
72
14.0
92
2040
Steel class 10K.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
BN 5269 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 8.8, zinc plated blue, 1 me...
Bossard Catalog
31.10.2023
V.2EE - COLLAR NUTS DIN 6331 Inox A2 / S.S 304 or Inox A4 / S.S 316
FG INOX
25.04.2023
B0106 - Hexagon nuts height 1.5xD, DIN 6330 enhanced
Blohm
03.06.2024
EV-1 - Cylindrical headsteel screws with inserted hexagon
Pedrotti
29.09.2021
07218 - Hexagon nuts with flange
norelem
30.05.2024
K0701 - Hexagon nuts with collar height 1.5 D, to DIN 6331 extended
KIPP USA
05.06.2024
DIN-6331 - Collar nut, forged
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 6331 - Collar nut, turned and milled
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
07217 - Hexagon nuts with flange EN 1661
norelem
30.05.2024
Collar (Option)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
DIN 6331 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
07210 - Hexagon nuts DIN 934/DIN EN ISO 4032/DIN EN 24032
norelem
10.06.2024
01000253000 - Hexagon nut with collar, DIN 6331
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성