피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
S320 - Studs complete with short nut S330 and washer S370 (DIN 6379)
PlaSteel
Ranco
Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/clamps/s320_asmtab.prj},{NB=S320.18225},{COD=S320.18225},{D=M18},{DNDM=18},{L=225},{A=23},{B=150},{W=465},{MAT=UNI 42 CrMo4 According to standard ASTM A 193-B7 Class 10.9. rolled thread},{PPATH=s320_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
S320.08040
S320.08040
M8
40
11
20
25
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08060
S320.08060
M8
63
11
40
35
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08080
S320.08080
M8
80
11
50
40
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08100
S320.08100
M8
100
11
63
45
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08125
S320.08125
M8
125
11
75
50
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08160
S320.08160
M8
160
11
100
60
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.08200
S320.08200
M8
200
11
100
80
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10050
S320.10050
M10
50
13
25
50
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10060
S320.10060
M10
60
13
35
55
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10080
S320.10080
M10
80
13
50
65
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10100
S320.10100
M10
100
13
75
75
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10120
S320.10120
M10
120
13
75
85
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10160
S320.10160
M10
160
13
100
105
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.10200
S320.10200
M10
200
13
125
125
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12050
S320.12050
M12
50
15
25
80
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12060
S320.12060
M12
63
15
32
85
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12080
S320.12080
M12
80
15
50
95
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12100
S320.12100
M12
100
15
63
110
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12125
S320.12125
M12
125
15
75
130
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12160
S320.12160
M12
160
15
100
155
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12200
S320.12200
M12
200
15
125
180
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12225
S320.12225
M12
225
15
160
205
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.12250
S320.12250
M12
250
15
160
220
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.14060
S320.14060
M14
63
17
32
145
UNI 42 CrMo4 According to...
S320.14080
S320.14080
M14
80
17
50
150
UNI 42 CrMo4 According to...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62631 - Lifting eye nut DIN 582 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
80-HKD-___ - Application Instruction
PHILIPP
28.09.2021
Type LT-X with alternation
THK CO.,LTD.
23.05.2024
69RD__ - Lifting loop with threaded end
PHILIPP
28.09.2021
81-__-__MA - Spherical Head Transport Anchor-special version
PHILIPP
28.09.2021
S230 - Adjustable clamps with fine pitch screw (DIN 6314V)
PlaSteel
17.06.2021
67SA__/75SA__VA - Screw Anchor
PHILIPP
28.09.2021
S321 - Prigionieri singoli
RCM
27.11.2019
RSBB, RSBM - Hexagon Head Stud Bolts
Misumi
03.06.2021
GN 551.1 - ELESA-Threaded studs
Elesa
24.06.2024
S321 - Single studs (DIN 6379)
PlaSteel
17.06.2021
S320 - Studs complete with short nut S330 and washer S370
RCM
27.11.2019
KF-16 - Piston rod locknut(zinc-plated steel)
Univer
28.06.2016
Cylinder series ISO 15552 standard
Metalwork
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성