피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB10 - Guide bushes with collar
Rigon
Blanking die-sets
Die sets
Die bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/a1/a1/rtb10.prj},{NB=RTB10 32X090 L1 26},{IDNR=},{SIG=RTB10},{COD=RTB10 32X090 L1 26},{D1=32},{L=90},{D=45},{D3=50},{D4=53},{L1=26},{MAT1=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{MAT2=Bronzo UNI 7013-8},{DS=61-63 HRC},{RES=85 - 100},{TR=Cementazione e tempera},{FINITURA1=Rettifica e lappatura},{FINITURA2=Rettifica},{VERS=Lunga}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT1
Outer material
ⁿ/ₐ
MAT2
Inner material
ⁿ/ₐ
DS
Surface hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
[N/mm²]
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FINITURA1
Surface finishing
ⁿ/ₐ
FINITURA2
Internal finishing
ⁿ/ₐ
RTB10 18X031 L1 18
RTB10
RTB10 18X031 L1 18
18
31
28
29
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 18X050 L1 18
RTB10
RTB10 18X050 L1 18
18
50
28
31
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 18X050 L1 37
RTB10
RTB10 18X050 L1 37
18
50
28
29
34
37
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 18X070 L1 18
RTB10
RTB10 18X070 L1 18
18
70
28
31
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 18X070 L1 27
RTB10
RTB10 18X070 L1 27
18
70
28
31
34
27
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 19X031 L1 18
RTB10
RTB10 19X031 L1 18
19
31
28
29
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 19X050 L1 18
RTB10
RTB10 19X050 L1 18
19
50
28
31
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 19X050 L1 37
RTB10
RTB10 19X050 L1 37
19
50
28
29
34
37
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 19X070 L1 18
RTB10
RTB10 19X070 L1 18
19
70
28
31
34
18
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 19X070 L1 27
RTB10
RTB10 19X070 L1 27
19
70
28
31
34
27
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 24X036 L1 23
RTB10
RTB10 24X036 L1 23
24
36
38
39
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 24X055 L1 23
RTB10
RTB10 24X055 L1 23
24
55
38
41
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 24X055 L1 42
RTB10
RTB10 24X055 L1 42
24
55
38
39
44
42
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 24X080 L1 23
RTB10
RTB10 24X080 L1 23
24
80
38
41
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 24X080 L1 32
RTB10
RTB10 24X080 L1 32
24
80
38
41
44
32
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 25X036 L1 23
RTB10
RTB10 25X036 L1 23
25
36
38
39
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 25X055 L1 23
RTB10
RTB10 25X055 L1 23
25
55
38
41
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 25X055 L1 42
RTB10
RTB10 25X055 L1 42
25
55
38
39
44
42
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 25X080 L1 23
RTB10
RTB10 25X080 L1 23
25
80
38
41
44
23
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 25X080 L1 32
RTB10
RTB10 25X080 L1 32
25
80
38
41
44
32
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 30X043 L1 30
RTB10
RTB10 30X043 L1 30
30
43
45
48
53
30
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 30X060 L1 26
RTB10
RTB10 30X060 L1 26
30
60
45
50
53
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 30X060 L1 47
RTB10
RTB10 30X060 L1 47
30
60
45
48
53
47
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 30X090 L1 26
RTB10
RTB10 30X090 L1 26
30
90
45
50
53
26
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
RTB10 30X090 L1 37
RTB10
RTB10 30X090 L1 37
30
90
45
50
53
37
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
Bronze UNI 7013-8
61-63 HRC
85 - 100
Hardening and tempering
Grinding and lapping
Grinding
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STAFFE ISO M06 - Clamps with screw
Rigon
13.06.2024
RTC4 - Demountable guide pillar
Rigon
13.06.2024
BR PP-RCT-Bronze/LFB Transition male-thread-con green
Bänninger
18.01.2023
2087.71. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
RTC3 - Head pillar
Rigon
13.06.2024
ISO 430/440/450 - Steel demountable bushing
Mandelli
09.04.2018
EBU-7 - Steel extractable bush
Pedrotti
29.09.2021
Model 5255 - Male / male reducer (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
RTB9 - Guide bushes with collar
Rigon
13.06.2024
R0259 - Bussola guida estraibile con riporto in bronzo/grafite (ISO 9448-6/...
PlaSteel
17.06.2021
GE-R-ED EO-3 - Male stud connector
Parker
29.02.2024
Straight male stud couplings L-series, ANSI/ASME B 1 - Thread: NPT (ANSI/AS...
VOSS
11.04.2023
GB.18 - Flanged Guide Bushing bronze with shoulder and solid lubricant
Bordignon
09.01.2023
Model 5224 - Bulkhead coupling - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성