피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: OEP Couplings
생성됨: 06.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OEP Couplings
Type RT - Rigid Three-Piece Clamping Coupling
OEP Couplings
Rigid Three-Piece Clamping Coupling - Type RT
Powered by
CAD모델 선택
{oepcouplings/rigid_rt/rt_asmtab.prj},{NB=RT-14D-3E-T-3E-T-A},{OD=14 - 0.875\" OD },{ODD=14D},{STO=E},{BOS=3},{BE=3,'0.1875 in',4,'0.2500 in',5,'0.3125 in',6,'0.3750 in',7,'0.4375 in'},{MB=4,'4 mm',5,'5 mm',6,'6 mm',7,'7 mm',8,'8 mm',10,'10 mm'},{BOT=T},{STT=E},{BTS=3},{BTT=T},{HM=A},{SSS=8-32X0.188},{CSS=4-40X0.438},{A=1.0000},{B=0.8700},{C=0.5000},{PPATH=parts/rt_asmtpl.prj},{NOTE=Drilled diameter may be replaced by an internal groove at our discretion}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
ⁿ/ₐ
A
Length
[인치]
B
OD
[인치]
C
Bore Depth
[인치]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
RT-8D-2E-T-2E-T-A
RT-8D-2E-T-2E-T-A
8 - 0.500" OD
0.7500
0.5000
0.3750
Drilled diameter may be r...
RT-10D-2E-T-2E-T-A
RT-10D-2E-T-2E-T-A
10 - 0.625" OD
1.0000
0.6210
0.5000
Drilled diameter may be r...
RT-12D-3E-T-3E-T-A
RT-12D-3E-T-3E-T-A
12 - 0.750" OD
1.0000
0.7460
0.5000
Drilled diameter may be r...
RT-14D-3E-T-3E-T-A
RT-14D-3E-T-3E-T-A
14 - 0.875" OD
1.0000
0.8700
0.5000
Drilled diameter may be r...
RT-16D-4E-T-4E-T-A
RT-16D-4E-T-4E-T-A
16 - 1.000" OD
1.5000
0.9960
0.7500
Drilled diameter may be r...
RT-21D-4E-T-4E-T-A
RT-21D-4E-T-4E-T-A
21 - 1.312" OD
2.0000
1.3090
1.0000
Drilled diameter may be r...
RT-26D-4E-T-4E-T-A
RT-26D-4E-T-4E-T-A
26 - 1.625" OD
2.5000
1.6210
1.2500
Drilled diameter may be r...
RT-32D-4E-T-4E-T-A
RT-32D-4E-T-4E-T-A
32 - 2.000" OD
3.0000
1.9960
1.5000
Drilled diameter may be r...
RT-36D-4E-T-4E-T-A
RT-36D-4E-T-4E-T-A
36 - 2.250" OD
4.0000
2.2460
2.0000
Drilled diameter may be r...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Steel, Thin Face Spur Gears (SSAY)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Pinion Shafts (SSGS)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Type UJ - Universal Joint Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
Stainless Steel Round Racks (SURO)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Clamping plates - Clamping plates for timing belts
Ketten Fuchs
22.11.2013
Timing - Neoprene HTD timing belts, HTD profile endlessly
Ketten Fuchs
22.11.2013
Ground Racks (KRGD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Thermal Refined Racks (KRFD)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Spur Gears (MSGA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Ground Racks (KRGFD-HJ)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks with Machined Ends (SRAF)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Racks for timing belt - Racks for belts, Series AT
Ketten Fuchs
22.11.2013
Racks for timing belt - Racks for belts, T Series
Ketten Fuchs
22.11.2013
Stainless Steel Racks (SUR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성