피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Zurcon® Rimseal - Rod seal, single acting sealing element from Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Zurcon® Rimseal
Zurcon® Rimseal
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/zurcon_rimseal/rimseal/zrimseal_tab.prj},{NB=RR1301850-Z54N (01)},{IDNR=},{DN=185.0},{D1=200.1},{L1=6.3},{NUT=0},{MD=0-25},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z54 - Special polyurethane 58 Shore D},{OM=N},{SNO=3},{ORS=189.87 x 5.33},{PPATH=zrimseal_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Material
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
RR1300080-Z54N
RR1300080
8.0
15.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1300100-Z54N
RR1300100
10.0
17.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1300120-Z54N
RR1300120
12.0
19.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1300140-Z54N
RR1300140
14.0
21.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1300160-Z54N
RR1300160
16.0
23.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1300180-Z54N
RR1300180
18.0
25.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500200-Z54N
RR1500200
20.0
27.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300200-Z54N
RR1300200
20.0
30.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500220-Z54N
RR1500220
22.0
29.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300220-Z54N
RR1300220
22.0
32.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500250-Z54N
RR1500250
25.0
32.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300250-Z54N
RR1300250
25.0
35.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500280-Z54N
RR1500280
28.0
35.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300280-Z54N
RR1300280
28.0
38.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500300-Z54N
RR1500300
30.0
37.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300300-Z54N
RR1300300
30.0
40.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500320-Z54N
RR1500320
32.0
39.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300320-Z54N
RR1300320
32.0
42.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500350-Z54N
RR1500350
35.0
42.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300350-Z54N
RR1300350
35.0
45.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500360-Z54N
RR1500360
36.0
43.3
3.2
0.6
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300360-Z54N
RR1300360
36.0
46.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500400-Z54N
RR1500400
40.0
50.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
RR1300400-Z54N
RR1300400
40.0
55.1
6.3
1.3
0-25
0.500
Zurcon® Z54 - Special pol...
standard application
RR1500450-Z54N
RR1500450
45.0
55.7
4.2
1.0
0-25
0.400
Zurcon® Z54 - Special pol...
light application
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성