피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPA 06 - Tempered ejector pin ISO 8693 Form FH
Rigon
Plastic
Ejector pins
Cylindrical head ejector pins
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/b0/g6/rpa06.prj},{NB=RPA06 1,2X04,5X250},{SIG=RPA 06},{COD=RPA06 1,2X04,5X250},{MAT=Acciaio 1.2842},{DT=45 ± 5 HRC},{DS=60 ± 2 HRC},{TR=Tempera},{FIN=Finemente rettificato},{CODX=RPA06 1.2X04.5X250},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
K
Height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
A
A (-0.015)
[mm]
B
B (-0.015)
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DT
Head hardness
ⁿ/ₐ
DS
Shaft hardness
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
RPA06 0,5X03,8X100
RPA 06
RPA06 0,5X03,8X100
3
8
4.2
0.5
3.8
100
50
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,5X03,8X125
RPA 06
RPA06 0,5X03,8X125
3
8
4.2
0.5
3.8
125
60
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,5X03,8X160
RPA 06
RPA06 0,5X03,8X160
3
8
4.2
0.5
3.8
160
80
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,6X03,8X100
RPA 06
RPA06 0,6X03,8X100
3
8
4.2
0.6
3.8
100
50
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,6X03,8X125
RPA 06
RPA06 0,6X03,8X125
3
8
4.2
0.6
3.8
125
60
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,6X03,8X160
RPA 06
RPA06 0,6X03,8X160
3
8
4.2
0.6
3.8
160
80
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,7X03,8X100
RPA 06
RPA06 0,7X03,8X100
3
8
4.2
0.7
3.8
100
50
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,7X03,8X125
RPA 06
RPA06 0,7X03,8X125
3
8
4.2
0.7
3.8
125
60
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,7X03,8X160
RPA 06
RPA06 0,7X03,8X160
3
8
4.2
0.7
3.8
160
80
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X063
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X063
3
8
4.2
0.8
3.8
63
30
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X80
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X80
3
8
4.2
0.8
3.8
80
40
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X100
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X100
3
8
4.2
0.8
3.8
100
50
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X125
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X125
3
8
4.2
0.8
3.8
125
60
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X160
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X160
3
8
4.2
0.8
3.8
160
80
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X200
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X200
3
8
4.2
0.8
3.8
200
100
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X250
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X250
3
8
4.2
0.8
3.8
250
125
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X315
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X315
3
8
4.2
0.8
3.8
315
160
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X03,8X400
RPA 06
RPA06 0,8X03,8X400
3
8
4.2
0.8
3.8
400
200
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X080
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X080
5
12
6.0
0.8
5.5
80
40
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X100
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X100
5
12
6.0
0.8
5.5
100
50
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X125
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X125
5
12
6.0
0.8
5.5
125
60
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X160
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X160
5
12
6.0
0.8
5.5
160
80
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X200
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X200
5
12
6.0
0.8
5.5
200
100
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 0,8X05,5X250
RPA 06
RPA06 0,8X05,5X250
5
12
6.0
0.8
5.5
250
125
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
RPA06 1,0X03,5X063
RPA 06
RPA06 1,0X03,5X063
3
8
4.0
1.0
3.5
63
30
Steel 1.2842
45 ± 5 HRC
60 ± 2 HRC
Hardened
Finely grounded
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성