您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
16-滚轮-传送类零件
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
Powered by
CAD模型選擇
CCLB,CCLM,CCLA,CCLS,CCCA,CCCS - 滚轮·传动类零件-金属滚轮 L=15~100-圆孔型/带止动螺丝型/带轴承型
03.04.2023
CCLAN,CCLSN,CCCAN,CCCSN - 滚轮·传动类零件-金属滚轮 L=15~100-圆孔型/带止动螺丝型/带轴承型
03.04.2023
CCRB,CCRM,CCRA,CCRS,CCCRB,CCCRM,CCCRA,CCCRS - 滚轮·传动类零件-金属滚轮 L=15~100-圆孔型/带止...
04.07.2022
CCTMRN,CCTMRB,CCTMRG,CCTMRA - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-圆柱型
04.03.2022
CCHRN,CCHRA - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-法兰型
04.07.2022
CCTRN - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-锥形
04.07.2022
CCVRN,CCVRB,CCVRG,CCVRA - 滚轮·传动类零件-定向滚轮-V行槽60度型/滑轮(线材用)型-钢丝绳使用型
04.03.2022
CCVQN,CCVQB,CCVQG - 定向滚轮 V行槽90度型/滑轮(线材用)型-槽刚用型
04.03.2022
CCME - 福来轮 钢制
03.04.2023
CCMF - 福来轮 塑制
03.04.2023
CCGRB - 纵向型导向轮
04.07.2022
CCTBG,CCTSBG,CCTBGT,CCTSBGT - 外螺纹型轴承
04.03.2022
CCECCB - 偏心衬套
03.04.2023
CCLNLA,CCLNAU,CCLNAG,CCLNAH,CCLNLM,CCLNLS - 配管滚轮 带止动螺丝型(L100~500)
04.07.2022
CCRLA,CCRLAU,CCRLAG - 配管滚轮 带轴型(L=100~500)
04.07.2022
CCEUS,CCEUA,CCEGS,CCEGA - 聚氨酯衬层滚轮 直柱型/聚氨酯厚度选择型
04.07.2022
CCUS,CCUA,CCGS,CCGA,CCHS,CCHA - 聚氨酯衬层滚轮 直柱型
04.07.2022
CCERUS,CCERUA,CCERGS,CCERGA,CCERHS,CCERHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴承型/聚氨酯厚度选择型
04.07.2022
CCECRUS,CCECRUA,CCECRGA,CCECRHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴承型/聚氨酯厚度选择型
04.07.2022
CCRUS,CCRUA,CCRGS,CCRGA,CCRHS,CCRHA - 聚氨酯衬层滚轮 带轴型
04.07.2022
CCNUS,CCNUA,CCNGS,CCNGA,CCNHA - 聚氨酯衬层滚轮 止动螺纹型
04.07.2022
CCUSN,CCUAN,CCGSN,CCGAN,CCHSN,CCHAN - 聚氨酯衬层滚轮 带螺纹型
04.07.2022
CCUAP - 聚氨酯压入式滚轮 直柱型
04.07.2022
CCRUSP - 聚氨酯压入式滚轮 带轴承型
04.07.2022
CCUSK,CCUAK,CCGSK,CCGAK,CCUSKN,CCUAKN,CCGSKN,CCGAKN - 聚氨酯衬层滚轮 带键槽的直柱型
04.07.2022
CCEUSK,CCEUAK,CCEGSK,CCEGAK,CCEUSKN,CCEUAKN,CCEGSKN,CCEGAKN - 聚氨酯衬层滚轮 带键槽的直...
04.07.2022
CCMJ - 轴承粘接聚氨酯滚轮 压纹型聚氨酯滚轮
04.07.2022
CCMHSH,CCMHS,CCMHSL - 聚氨酯衬层滚轮-台阶型-带紧定螺丝型
04.03.2022
CCUSM,CCUAM,CCRUAM - 聚氨酯衬层滚轮 带槽型
04.07.2022
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 ...
04.03.2022
CCMBH,CCMSBH,CCMBWH,CCMSWH,CCMBGH,CCMBLH,CCMBLWH,CCMBT,CCMBWT - 硅胶·聚氨酯成形轴承 ...
04.03.2022
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
04.03.2022
CCMBB,CCMBW,CCMBG,CCMBGW,CCMSB,CCMSW,CCMSG,CCMSGW - 聚氨酯成形轴承 平型
04.03.2022
CCMBRH,CCMBWRH,CCMBGRH,CCMBGWRH,CCMBRT,CCMBWRT - 聚氨酯成形轴承 外螺纹R型
04.03.2022
CCMBRH,CCMBWRH,CCMBGRH,CCMBGWRH,CCMBRT,CCMBWRT - 聚氨酯成形轴承 外螺纹R型
04.03.2022
CCRD,CCRDB,CCRDM,CCRDS - 传送带用滚轮轴
03.04.2023
CCPAP,CCPAS,CCPAA - 无动力传送轮 弹簧压入式 泛用型
03.04.2023
CCPBP,CCPBS,CCPBA - 无动力传送轮 内螺纹型 泛用型
03.04.2023
CCPCP,CCPCS,CCPCA - 无动力传送轮 肩位型 泛用型
03.04.2023
CCPDP,CCPDS,CCPDA - 无动力传送轮 弹簧压入式 重型
03.04.2023
CCPEP,CCPES,CCPEA - 无动力传送轮 内螺纹型 重型
03.04.2023
CCPFP,CCPFS,CCPFA - 无动力传送轮 肩位型 重型
03.04.2023
CCON,CCOJ - 滚轮条(切削轮)普通螺帽/U型螺帽滚轮宽度7~9mm型
04.07.2022
CCOP - 滚轮条(压制轮 聚氨酯卷制切削轮)普通螺帽滚轮宽度9~10mm型
04.07.2022
CCONEY,CCONFY,CCONY,CCONEYB,CCONFYB,CCONYB - 滚轮条 普通螺帽滚轮宽度15mm型
04.07.2022
CCONWB - 滚轮条 普通螺帽滚轮宽度15mm型
04.07.2022
CCCHP - 钢珠滚轮(滚珠向上用)不锈钢切削型 压入式
04.07.2022
CCCHPT - 钢珠滚轮(滚珠向上用)不锈钢切削型 外螺纹型
04.07.2022
CCCHM - 钢珠滚轮(滚珠向上用)不锈钢切削型 圆螺栓型
04.07.2022
CCCHW - 钢珠滚轮(滚珠向上用)冲压压入型
04.03.2022
CCCHY - 钢珠滚轮(滚珠向上用)冲压法兰安装型
04.03.2022
CCCHG - 钢珠滚轮(滚珠向上用) 带切削螺纹型
04.03.2022
CCCHE - 钢珠滚轮 滚轮向上用 一字槽型
04.07.2022
CCCHDE - 钢珠滚轮 滚轮向上用 六角螺栓型
04.07.2022
CCCHL,CCCHLJ - 钢珠滚轮(滚珠向上用) 不锈钢· 树脂·切削型 六角螺栓型
04.07.2022
CCCHA,CCCHAJ - 钢珠滚轮(滚珠向上用) 不锈钢· 树脂·切削型 压入型
04.07.2022
CCCSB - 钢珠滚轮(滚珠向上用) 不锈钢· 树脂·切削型 螺丝固定型
04.07.2022
CCDHE,CCDHF - 塑制万向轮 法兰式
03.04.2023
CCDJE - 塑制万向球 压入式
03.04.2023
CCCHN - 钢珠滚轮/组件(滚轮向上用) 不锈钢·树脂切削型 螺帽固定型
04.07.2022
CCCHF - 钢珠滚轮/组件(滚轮向上用) 不锈钢·树脂切削型 法兰安装型
04.07.2022
CCUHA - 钢珠滚轮/组件(滚轮向上用) 不锈钢·树脂切削型 压入型
04.07.2022
CCUHL - 钢珠滚轮/组件(滚轮向上用) 不锈钢·树脂切削型 六角螺栓型
04.07.2022
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.