您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CCONEY,CCONFY,CCONY,CCONEYB,CCONFYB,CCONYB - 滚轮条 普通螺帽滚轮宽度15mm型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccpep897-1_asmtab.prj},{NB=CCONY2},{CODE=CCONY},{TYPE=wzjx},{TP=35},{MATG=g},{STG=dx},{ZC=g},{MATC=SPHC-P},{STC=rrdd},{MATL=g},{STL=dx},{ZJCZ=-},{ZJCL=-},{NFC=30kgf(294N)},{NO=2},{NOX=2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33},{PPATH=ccpep897/ccpep897-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
滚轮种类
ⁿ/ₐ
TP
轮距
ⁿ/ₐ
MATG
滚轮材质
ⁿ/ₐ
STG
滚轮表面处理
ⁿ/ₐ
ZC
轴承材质
ⁿ/ₐ
MATC
框架材质
ⁿ/ₐ
STC
框架表面处理
ⁿ/ₐ
MATL
螺丝·螺帽材质
ⁿ/ₐ
STL
螺丝·螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支架材质
ⁿ/ₐ
ZJCL
支架表面处理
ⁿ/ₐ
NFC
耐负载
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CCONEY2
CCONEY
无支架型
25
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
-
-
30kgf(294N)
48
CCONFY2
CCONFY
无支架型
30
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
-
-
30kgf(294N)
58
CCONY2
CCONY
无支架型
35
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
-
-
30kgf(294N)
68
CCONEYB2
CCONEYB
带支架型
25
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
钢
镀锌
30kgf(294N)
48
CCONFYB2
CCONFYB
带支架型
30
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
钢
镀锌
30kgf(294N)
58
CCONYB2
CCONYB
带支架型
35
钢
镀锌
钢
SPHC-P
熔融电镀
钢
镀锌
钢
镀锌
30kgf(294N)
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LS3..P52B11 - Adjustable rubber roller lever (Ø50 mm)
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CRONEYH, CRONFYH, CRONYH, CRONEYHB, CRONFYHB, CRONYHB, CRONEY, CRONFY, CRON...
Misumi
02.02.2022
Roller Track XST R28
FATH
19.03.2024
CCRLA,CCRLAU,CCRLAG - 配管滚轮 带轴型(L=100~500)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CCON,CCOJ - 滚轮条(切削轮)普通螺帽/U型螺帽滚轮宽度7~9mm型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CROP - 滚轮条(冲压滚轮) -普通螺帽滚轮宽度10mm型-
Misumi
30.06.2021
CRONF, CRONFB, CRON, CROC, CROS, CROJ, CROJS, CRONFU, CRONU, CROCU, CROSU -...
Misumi
30.06.2021
SUCSX - 滚轮条 滚轮宽度7~9mm
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CEEJ40B,CEEJ40C,CEEJ50B,CEEJ50C,CEEJ60B,CEEJ60C,CEEJ80B,CEEJ80C,CEEK40B,CEE...
仕瑞达3D电子目录
17.10.2022
GL88D,GL88E,GL89D,GL89E,GL90D,GL90E - 滚轮条-普通螺帽-滚轮宽度15mm型
PRiCi FA
17.10.2023
QJB01_71 - 滚轮条·滚轮宽度15
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表