피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
ROC-6118-170 - Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Self -Drilling & Self-Piercing Screws
Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08021000/p090650/roc-6118-170.prj},{NB=ROC-6118-247},{PN=ROC-6118-247},{AMERSID=1132444},{APACID=-},{EMEAID=-},{PT=Standard Package},{SIZE=10},{THREADLENGTH=1.00000000},{SCREWDIAMETERSKE=0.190},{PITCHHELIXSPIRAL=0.06250},{FLANGEDIAMETERSK=0.348},{HEADDIAMETERSKET=0.300},{HEADHEIGHTSKETCH=0.141},{WAFSKETCH5=0.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
PT
Package Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
THREADLENGTH
Length
[인치]
ROC-6118-170
ROC-6118-170
1132437
-
-
Standard Package
7
1/2
ROC-6118-194
ROC-6118-194
1132438
-
-
Standard Package
8
1/2
ROC-6118-197
ROC-6118-197
1132439
-
-
Standard Package
8
3/4
ROC-6118-199
ROC-6118-199
1132440
-
-
Standard Package
8
1
ROC-6118-203
ROC-6118-203
1132441
-
-
Standard Package
8
1 1/2
ROC-6118-242
ROC-6118-242
1132442
-
-
Standard Package
10
1/2
ROC-6118-245
ROC-6118-245
1132443
-
-
Standard Package
10
3/4
ROC-6118-247
ROC-6118-247
1132444
-
-
Standard Package
10
1
ROC-B6118-170
ROC-B6118-170
1132456
-
-
Contractor Package
7
1/2
ROC-B6118-194
ROC-B6118-194
1132457
-
-
Contractor Package
8
1/2
ROC-B6118-197
ROC-B6118-197
1132458
-
-
Contractor Package
8
3/4
ROC-B6118-199
ROC-B6118-199
1132459
-
-
Contractor Package
8
1
ROC-B6118-203
ROC-B6118-203
1132460
-
-
Contractor Package
8
1 1/2
ROC-B6118-242
ROC-B6118-242
1132461
-
-
Contractor Package
10
1/2
ROC-B6118-245
ROC-B6118-245
1132462
-
-
Contractor Package
10
3/4
ROC-B6118-247
ROC-B6118-247
1105933
-
-
Contractor Package
10
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RAF-1206 - Captive & Panel Screws - Fillister Head with Slot
Essentra Components
25.07.2014
LPS-110 - Captive & Panel Screws - Knurled Head without Slot
Essentra Components
25.07.2014
RAF-1350 - Captive & Panel Screws - Knurled Head with Slot
Essentra Components
25.07.2014
ROC-5716-148 - Self -Drilling & Self-Piercing Screws - Hex Washer Head
Essentra Components
28.07.2014
BN 3542 - Hex head bolts with hex nuts partially threaded (DIN 601; ~ISO 40...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5950 - Hex washer head machine screws, fully threaded (ecosyn® fix SHH),...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SX14 - A self drilling fastener, bimetallic
SFS
20.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성