피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 480.1 - Retaining Square Tubes, Aluminum, for Mounting Clamps, Type LS, with scale (mm-graduation)
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tubes, Rods
GN 480.1 Retaining Rods / Retaining Tubes, for Mounting Clamps, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohre_stangen/gn480_1_v/gn480_1_v_ls.prj},{NB=Vierkant-Halterohr GN 480.1-V12-200-AL-LS},{PARTNUMBER=GN 480.1-V12-200-AL-LS},{NORMNR=GN 480.1},{D1=-},{D11=0},{X1=0.000},{X2=0.000},{D1X=0},{V=3.000},{S1=V12},{S11=12},{MAT=AL},{S1X=12},{L=200},{LX=100,150,200,250,300,350,400},{K=15},{D2=-},{D2X=0},{S2=9},{S2X=9},{VERS=2},{TYP=2},{WEIGHT=0.0310},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
S1
Square
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-100-AL-LS
V10
100
15
7
0.0200
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-150-AL-LS
V10
150
15
7
0.0200
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-200-AL-LS
V10
200
15
7
0.0250
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-250-AL-LS
V10
250
15
7
0.0318
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-300-AL-LS
V10
300
15
7
0.0380
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-350-AL-LS
V10
350
15
7
0.0440
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V10-400-AL-LS
V10
400
15
7
0.0510
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-100-AL-LS
V12
100
15
9
0.0150
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-150-AL-LS
V12
150
15
9
0.0230
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-200-AL-LS
V12
200
15
9
0.0310
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-250-AL-LS
V12
250
15
9
0.0390
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-300-AL-LS
V12
300
15
9
0.0460
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-350-AL-LS
V12
350
15
9
0.0536
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V12-400-AL-LS
V12
400
15
9
0.0150
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-100-AL-LS
V16
100
20
13
0.0212
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-150-AL-LS
V16
150
20
13
0.0320
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-200-AL-LS
V16
200
20
13
0.0430
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-250-AL-LS
V16
250
20
13
0.0530
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-300-AL-LS
V16
300
20
13
0.0640
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-350-AL-LS
V16
350
20
13
0.1500
76090000
YES
Retaining Square Tube GN ...
GN 480.1-V16-400-AL-LS
V16
400
20
13
0.1000
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 484 - Attachment Swivel Mountings Clamps, Aluminium
Ganter
19.06.2024
GN 483 - T-Swivel Mounting Clamps, Aluminum, Type A, with Bore
Ganter
19.06.2024
GN 483 - T-Swivel Mounting Clamps, Aluminum, Type W, with Bolt
Ganter
19.06.2024
L.652-B - ELESA-T-Handles
Elesa
24.06.2024
GN 511 - Clamping Kits, Adjustable, for Mounting Clamps
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 134.1 - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless stee...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 485 - Swivel clamp connector bases, Aluminium
Ganter
19.06.2024
L.652-p - ELESA-T-Handles
Elesa
24.06.2024
GN 132.2 - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainless stee...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 480.3 - Stainless Steel-Retaining rods, for clamp mountings
Ganter
19.06.2024
GN 192.1 - Angle Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, stainles...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 480.5 - Stainless Steel-Retaining rods, for clamp mountings
Ganter
19.06.2024
I.622 - ELESA-Tapered handles
Elesa
24.06.2024
GN 274.1 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, s...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성