피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 52.1 - Retaining magnets, rod-shaped, Identification no. 1, Tolerance d = ±0,1
Elesa+Ganter
Retaining magnets
GN 52.1
GN 52.1 K1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/retaining_magnets/gn52_1/gn52_1_k1/gn52_1_k2.prj},{NB=Haltemagnet GN 52.1-ND-13-1},{PARTNUMBER=GN 52.1-ND-13-1},{D=13},{D1=13.000},{WSVIS=Neodym, Eisen, Bor},{NKX='AN','Aluminium, Nickel, Cobalt','ND','Neodym, Eisen, Bor'},{HAN=20.000},{HND=20.000},{KAN=8.000},{KND=15.000},{D11=11.380},{D12=9.750},{R=0.410},{R2=0.410},{D112=11.380},{D122=9.750},{WEIGHT=0.0210},{CTN=85051110},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
+/-0.2
ⁿ/ₐ
H
+/-0.2
[mm]
K
max. Dimension
[mm]
WSVIS
Magnet material
ⁿ/ₐ
NK
Nominal adhesive forces
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-4-1
4
20
15
Neodiymium, iron, boron
2.5
0.0020
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-5-1
5
20
15
Neodiymium, iron, boron
4.5
0.0040
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-6-1
6
20
12
Aluminium, nickel, cobalt
2
0.0050
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-6-1
6
20
15
Neodiymium, iron, boron
6
0.0050
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-8-1
8
20
11
Aluminium, nickel, cobalt
4
0.0080
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-8-1
8
20
15
Neodiymium, iron, boron
12
0.0080
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-10-1
10
20
10
Aluminium, nickel, cobalt
8.5
0.0120
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-10-1
10
20
15
Neodiymium, iron, boron
24
0.0120
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-13-1
13
20
8
Aluminium, nickel, cobalt
12
0.0190
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-13-1
13
20
15
Neodiymium, iron, boron
60
0.0210
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-16-1
16
20
6
Aluminium, nickel, cobalt
20
0.0600
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-16-1
16
20
15
Neodiymium, iron, boron
90
0.0310
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-20-1
20
25
5
Aluminium, nickel, cobalt
40
0.0580
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-20-1
20
25
18
Neodiymium, iron, boron
135
0.0610
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-25-1
25
35
13
Aluminium, nickel, cobalt
60
0.1250
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-25-1
25
35
27
Neodiymium, iron, boron
190
0.1330
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-32-1
32
40
9
Aluminium, nickel, cobalt
160
0.2200
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-ND-32-1
32
40
32
Neodiymium, iron, boron
340
0.2490
85051110
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-40-1
40
50
10
Aluminium, nickel, cobalt
240
0.4400
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-50-1
50
60
10
Aluminium, nickel, cobalt
400
0.8130
85051190
YES
Retaining magnet GN 52.1-...
GN 52.1-AN-63-1
63
65
10
Aluminium, nickel, cobalt
660
1.3060
85051190
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 251.6 - Setting bolts with retaining magnet
Ganter
19.06.2024
GN 913.6 - Grub screws with retaining magnet
Ganter
19.06.2024
GN 52.2 - Retaining magnets, rod-shaped, with female thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.4 - Retaining magnets rod-shaped, with threaded stud
Ganter
19.06.2024
GN 52.1 - Retaining magnets, rod-shaped, Identification no. 2, Tolerance d ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 54.1 - Retaining magnets, rod-shaped, without bore, with fitting toleran...
Ganter
19.06.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type C2, Magnetic surface laterally, with slott...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type A1, Magnetic surface top, with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type A2, Magnetic surface top, with slotted hol...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 4470 - Magnetic catches, Type C1, Magnetic surface laterally, with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.3 - Retaining magnets, rod-shaped, with female thread
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 52.4 - Retaining magnets rod-shaped, with threaded stud
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 57.2 - Retaining magnets. rectangular-shaped, with rubber jacket
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 62 - U-Magnets with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성