피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0202 - Guide bush without centering collar - B2
PlaSteel
Ranco
Guiding items for Moulds
Guidings italian standards
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/guiding_item_for_moudls/guidings_italian_standards/r0202.prj},{NB=R0202-03-0041},{COD=R0202-03-0041},{D=20.000},{D1=30.000},{L=56.000},{MAT=1.7131},{F=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
Length L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
R0202-03-0001
R0202-03-0001
12.000
18.000
22.000
1.7131
R0202-03-0002
R0202-03-0002
12.000
18.000
26.000
1.7131
R0202-03-0003
R0202-03-0003
12.000
18.000
36.000
1.7131
R0202-03-0004
R0202-03-0004
12.000
18.000
46.000
1.7131
R0202-03-0005
R0202-03-0005
12.000
18.000
56.000
1.7131
R0202-03-0006
R0202-03-0006
14.000
20.000
22.000
1.7131
R0202-03-0007
R0202-03-0007
14.000
20.000
26.000
1.7131
R0202-03-0008
R0202-03-0008
14.000
20.000
36.000
1.7131
R0202-03-0009
R0202-03-0009
14.000
20.000
46.000
1.7131
R0202-03-0010
R0202-03-0010
14.000
20.000
56.000
1.7131
R0202-03-0011
R0202-03-0011
14.000
20.000
66.000
1.7131
R0202-03-0012
R0202-03-0012
16.000
22.000
22.000
1.7131
R0202-03-0013
R0202-03-0013
16.000
22.000
26.000
1.7131
R0202-03-0014
R0202-03-0014
16.000
22.000
36.000
1.7131
R0202-03-0015
R0202-03-0015
16.000
22.000
46.000
1.7131
R0202-03-0016
R0202-03-0016
16.000
22.000
56.000
1.7131
R0202-03-0017
R0202-03-0017
16.000
22.000
66.000
1.7131
R0202-03-0018
R0202-03-0018
16.000
22.000
76.000
1.7131
R0202-03-0019
R0202-03-0019
16.000
22.000
86.000
1.7131
R0202-03-0020
R0202-03-0020
16.000
22.000
96.000
1.7131
R0202-03-0021
R0202-03-0021
18.000
26.000
22.000
1.7131
R0202-03-0022
R0202-03-0022
18.000
26.000
26.000
1.7131
R0202-03-0023
R0202-03-0023
18.000
26.000
36.000
1.7131
R0202-03-0024
R0202-03-0024
18.000
26.000
46.000
1.7131
R0202-03-0025
R0202-03-0025
18.000
26.000
56.000
1.7131
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R0200 - Guide bush with centeriing collar, tight fit - B1S
PlaSteel
17.06.2021
R0240 - Guide pillar (ISO9182-2/DIN9825) - R202.19
PlaSteel
17.06.2021
R0201 - One diameter Pillar - C2
PlaSteel
17.06.2021
R0198 - Headed Guide Bush, tight fit - B1
PlaSteel
17.06.2021
RTB1 - Guide bushes
Rigon
13.06.2024
R0218 - Two fitting diameters guide pillar, tight fit - R011
PlaSteel
17.06.2021
R0612 - Guide pillar with internal thread on top (ISO9182-2/DIN9825) - R202...
PlaSteel
17.06.2021
R0226 - Guide bush without collar with bronze coated internal bore - B4B
PlaSteel
17.06.2021
EBU-2B - Bronze guide bush
Pedrotti
29.09.2021
EBU-2 - Plain guide bush
Pedrotti
29.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성