피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: PlaSteel
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PlaSteel
R0177 - Dies DIN 9845 type "B" short with Head- MBC
PlaSteel
Ranco
Standard Items for Die Sets
Die and bushes for punches
Powered by
CAD모델 선택
{ranco/ranco/standard_items_for_die_sets/die_and_bushes_for_punches/r0177.prj},{NB=R0177-02-0141},{COD=R0177-02-0141},{D=8.000},{D1=15.000},{D2=8.700},{D3=17.000},{L=20.000},{L1=4.000},{MAT=HSS},{TR=Tempra + Rinvenimento (HRC 60±2)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TR
Heat Treatment
ⁿ/ₐ
R0177-02-0001
R0177-02-0001
0.800
5.000
1.100
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0002
R0177-02-0002
0.900
5.000
1.200
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0003
R0177-02-0003
1.000
5.000
1.300
7.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0004
R0177-02-0004
1.100
6.000
1.400
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0005
R0177-02-0005
1.200
6.000
1.500
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0006
R0177-02-0006
1.300
6.000
1.600
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0007
R0177-02-0007
1.400
6.000
1.700
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0008
R0177-02-0008
1.500
6.000
1.800
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0009
R0177-02-0009
1.600
6.000
1.900
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0010
R0177-02-0010
1.700
6.000
2.000
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0011
R0177-02-0011
1.800
6.000
2.100
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0012
R0177-02-0012
1.900
6.000
2.200
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0013
R0177-02-0013
2.000
6.000
2.300
8.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0014
R0177-02-0014
2.000
6.000
2.300
8.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0015
R0177-02-0015
2.000
7.000
2.500
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0016
R0177-02-0016
2.000
7.000
2.500
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0017
R0177-02-0017
2.100
7.000
2.600
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0018
R0177-02-0018
2.100
7.000
2.600
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0019
R0177-02-0019
2.200
7.000
2.700
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0020
R0177-02-0020
2.200
7.000
2.700
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0021
R0177-02-0021
2.300
7.000
2.800
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0022
R0177-02-0022
2.300
7.000
2.800
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0023
R0177-02-0023
2.400
7.000
2.900
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0024
R0177-02-0024
2.400
7.000
2.900
9.000
3.000
HWS
Tempra + Rinvenimento (HR...
R0177-02-0025
R0177-02-0025
2.500
7.000
3.000
9.000
3.000
HSS
Tempra + Rinvenimento (HR...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RXV 800 - Helical bevel gearboxes and geared motors
STM
16.04.2024
N15 Form B - Die bushes according to DIN 9845 with collar N15 form B
Intercom
15.07.2022
R0114 - Hardened ejector sleeve DIN16756/ISO8405 - ECT
PlaSteel
17.06.2021
RBBK (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape B
Rigon
13.06.2024
R0173 - Conical head punch type DA - DIN9861-WS
PlaSteel
17.06.2021
RBBL (HSS) - Precision Matrixes with Collar DIN 9845 Shape B
Rigon
13.06.2024
261. - Matrix with collar, DIN 9845 Shape B
FIBRO
21.07.2023
R0606 - Dies DIN 9845 type "B" long with Head - MBL
PlaSteel
17.06.2021
SBB - Die buttons DIN 9845 Form B
Veith
13.03.2012
SE 792 - Die bottons DIN9845, Form B, with collar
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
EURO_02 - Flush mould base european standard type 2
PlaSteel
17.06.2021
N270 form D - Standard punches according to DIN 9861 / ISO 6752 form D N27...
Intercom
15.07.2022
N44 Form E - Punches according to DIN 9844 / ISO 8020 N44 form E
Intercom
15.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성