您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QLD - 铝合金膜片式联轴器-双膜片短夹持型
HEFA
13-联轴节/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/13-coupling-universal_joint/qld.prj},{NB=QLDAW-39X47-6X6},{CODE=QLDAW},{TYPE0=Double_diaphragm},{TYPE1=Short_type_plus_type},{MAT=Aluminium_alloy},{MAT1=Stainless_steel},{SUR=Anodizing_treatment},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=39},{L=47.0},{D1=6.00},{D2=6.00},{LF=14.90},{S=4.5},{F=5.00},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=2.5},{RT=6.0},{AE=0.22},{AAD=±0.45},{STS=9000},{MOI=2.7x10^-5},{CW=110.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
膜片材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
D3
d3
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
BTOL
b公差
[mm]
TTOL
t公差
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1公差
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1公差
[mm]
TT
紧固扭矩
[N.m]
RT
容许扭距
[N.m]
AE
容许偏心
[mm]
ADA
容许偏角
[°]
AAD
容许轴向偏差
[mm]
AS
容许转速
[RPM]
STS
静态扭转刚度
[N.m/rad]
MOI
惯性矩
[N.m]
CW
联轴器重量
[g]
QLDAW-19X24.5-3X3
QLDAW-19X24.5-3X3
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
19
24.5
9.10
9.0
1.8
3.30
M2.5
0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.0
0.12
1.5
±0.18
10000
500
8.19x10^-6
13.6
QLDAW-26X30-5X5
QLDAW-26X30-5X5
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
26
30.0
10.60
15.0
2.6
3.90
M3
0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.15
1.5
±0.30
10000
1850
2.7x10^-6
32.0
QLDAW-32X38-5X5
QLDAW-32X38-5X5
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
32
38.0
12.25
15.5
3.5
3.85
M3
0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.0
0.17
1.5
±0.36
10000
2850
7.6x10^-5
58.0
QLDAW-34X38-5X5
QLDAW-34X38-5X5
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
34
38.0
12.25
16.5
3.5
4.85
M4
0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.0
0.17
1.5
±0.36
10000
4050
9.0x10^-5
71.0
QLDAW-39X47-6X6
QLDAW-39X47-6X6
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
39
47.0
14.90
19.3
4.5
5.00
M4
0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
0.22
1.5
±0.45
10000
9000
2.7x10^-5
110.0
QLDAW-44X47-6X6
QLDAW-44X47-6X6
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
44
47.0
14.90
22.5
4.5
5.00
M4
0
0
0
0
0.0
0
2.5
9.0
0.22
1.5
±0.54
10000
10000
3.8x10^-5
134.0
QLDAW-50X53-6X6
QLDAW-50X53-6X6
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
50
53.0
18.10
26.0
4.8
5.80
M5
0
0
0
0
0.0
0
5.0
16.0
0.23
1.5
±0.68
10000
16000
4.2x10^-5
225.0
QLDAW-56X57-10X10
QLDAW-56X57-10X10
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
56
57.0
19.75
32.5
5.5
6.40
M5
0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
0.27
1.5
±0.72
10000
25000
1.14x10^-4
298.0
QLDAW-68X68-12X12
QLDAW-68X68-12X12
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
68
68.0
23.35
38.3
6.3
7.70
M6
0
0
0
0
0.0
0
8.0
60.0
0.31
1.5
±0.8
10000
35000
1.8x10^-4
472.0
QLDAW-82X87-17X17
QLDAW-82X87-17X17
QLDAW
双膜片·短型夹持型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角圆柱头螺钉
82
87.0
30.00
45.5
8.0
9.70
M8
0
0
0
0
0.0
0
20.0
80.0
0.55
1.5
±0.8
10000
70000
2.25x10^-4
983.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAPW - 联轴器-膜片式联轴器-高挠性(双膜片型)-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
SRBS-19C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type
(株)成一机工
11.11.2021
SRBS-22C - Radial Beam Coupling / Staninless Sterl Body / Clamp Type
(株)成一机工
11.11.2021
SDWA-19C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
14.03.2023
SRB-26C - Radial Beam Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
27.04.2022
SRB-22C - Radial Beam Coupling / Clamp Type
(株)成一机工
27.04.2022
CASPW - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
BNTA - 轴承锁紧螺母-方形
上隆SAMLO
24.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表