피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
QHPC-QHP - Stainless steel high torque cross slider coupling / screw clamping type / screw fixed type
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qhpc-qhp.prj},{NB=QHPCSU-70X77-12X12},{CODE=QHPCSU},{TYPE=Screw_clamping_type},{MAT=aluminium_alloy},{MAT1=POM},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=70.0},{L=77.0},{D1=12.000},{D2=12.000},{DS=74.0},{JYCO=},{JYCOO=},{TT=20.0},{RT=45.0},{AE=3.0},{ADA=2.5},{AAD=±0.35},{AS=6000},{STS=5200},{MOI=4.1x10^-4},{CW=1150.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=qhpc-qhp/assembiles/1qhpc-qhp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAT1
Diaphragm
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DS
Ds
[mm]
LF
[mm]
F
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
BTOL
b tolerance
[mm]
T
t
[mm]
TTOL
t tolerance
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerance
[mm]
T1
t1
[mm]
T1TOL
t1 tolerance
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QHPCSU-14.5X18.4-4X4
QHPCSU-14.5X18.4-4X4
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
14.5
18.4
15.0
8.90
3.30
M2.5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
0.8
1.6
0.6
2.0
±0.12
8000
80
5.0x10^-6
17.0
QHPCSU-16.8X24.4-4X4
QHPCSU-16.8X24.4-4X4
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
16.8
24.4
17.5
12.00
4.20
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
2.2
0.8
2.0
±0.12
6500
220
1.0x10^-6
30.0
QHPCSU-20X27.2-5X5
QHPCSU-20X27.2-5X5
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
20.0
27.2
21.0
13.35
4.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
3.2
1.2
2.0
±0.12
5500
320
2.4x10^-6
48.0
QHPCSU-26X30.4-5X5
QHPCSU-26X30.4-5X5
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
26.0
30.4
27.0
14.60
5.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
6.0
1.8
2.0
±0.25
4500
400
8.0x10^-6
90.0
QHPCSU-30X33-5X5
QHPCSU-30X33-5X5
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
30.0
33.0
31.0
15.75
6.00
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
15.0
1.8
2.0
±0.25
4500
1100
2.0x10^-5
120.0
QHPCSU-34X34-5X5
QHPCSU-34X34-5X5
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
34.0
34.0
35.0
16.50
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
16.0
2.2
2.0
±0.25
3500
2200
2.5x10^-5
172.0
QHPCSU-38X40-5X5
QHPCSU-38X40-5X5
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
38.0
40.0
41.0
19.00
7.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
28.0
2.2
2.0
±0.25
3500
3200
8.0x10^-5
250.0
QHPCSU-45X46-8X8
QHPCSU-45X46-8X8
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
45.0
46.0
48.0
22.50
6.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
30.0
2.5
2.2
±0.35
7000
3500
1.8x10^-4
450.0
QHPCSU-55X57-10X10
QHPCSU-55X57-10X10
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
55.0
57.0
58.0
28.00
7.00
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
6.0
35.0
2.5
2.5
±0.35
7000
4200
3.3x10^-4
800.0
QHPCSU-70X77-12X12
QHPCSU-70X77-12X12
QHPCSU
Screw_clamping_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket head cap s...
70.0
77.0
74.0
37.00
8.50
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
45.0
3.0
2.5
±0.35
6000
5200
4.1x10^-4
1150.0
QHPSU-12X14.2-4X4
QHPSU-12X14.2-4X4
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
12.0
14.2
12.5
6.80
2.50
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.0
0.3
2.0
±0.2
9000
44
1.5x10^-7
8.5
QHPSU-14.5X16-4X4
QHPSU-14.5X16-4X4
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
14.5
16.0
15.0
7.70
3.00
M3
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
1.2
1.5
0.5
2.0
±0.2
7000
90
3.2x10^-7
15.0
QHPSU-16.8X19.8-5X5
QHPSU-16.8X19.8-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
16.8
19.8
17.5
9.70
3.20
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
2.0
0.5
2.0
±0.2
6500
220
7.5x10^-7
25.0
QHPSU-20X21.4-5X5
QHPSU-20X21.4-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
20.0
21.4
21.0
10.45
3.20
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
3.0
0.5
2.0
±0.2
5000
320
1.7x10^-6
37.0
QHPSU-26X25.6-5X5
QHPSU-26X25.6-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
26.0
25.6
27.0
12.20
3.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
5.0
1.8
2.0
±0.25
5000
380
5.8x10^-6
79.0
QHPSU-30X33-5X5
QHPSU-30X33-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
30.0
33.0
31.0
15.75
5.80
M4
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
2.5
12.0
1.8
2.0
±0.25
5000
1000
1.8x10^-5
122.0
QHPSU-34X34.2-5X5
QHPSU-34X34.2-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
34.0
34.2
35.0
16.50
5.80
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
15.0
2.2
2.0
±0.25
3500
2200
2.2x10^-5
180.0
QHPSU-38X40-5X5
QHPSU-38X40-5X5
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
38.0
40.0
41.0
19.00
7.00
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
25.0
2.2
2.0
±0.25
3500
3200
7.5x10^-5
260.0
QHPSU-44X43.6-8X8
QHPSU-44X43.6-8X8
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
44.0
43.6
48.0
21.30
7.50
M5
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
5.0
30.0
2.5
2.2
±0.35
9000
3500
1.7x10^-4
400.0
QHPSU-55X49.4-10X10
QHPSU-55X49.4-10X10
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
55.0
49.4
58.0
24.20
8.50
M6
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
6.0
35.0
2.5
2.5
±0.35
9000
4200
3.3x10^-4
750.0
QHPSU-70X57-12X12
QHPSU-70X57-12X12
QHPSU
Screw_fixed_type
aluminium_alloy
POM
Hexagon socket set screw
70.0
57.0
74.0
27.00
11.00
M8
0
0
0.0
0
0
0
0.0
0
20.0
45.0
3.0
2.5
±0.35
9000
5800
1.1x10^-4
1300.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성