피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Variseal® M2 - Piston, single acting sealings elements from Zurcon® and Turcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Turcon® Variseal®
Turcon® Variseal® M2
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_variseal/turcon_variseal_m2/tv_m2_tab.prj},{NB=PVA3N0900-T01SM (0001)},{IDNR=},{L1=7.1},{NUT=0},{NOTCH=0},{HC=0},{DRUCK=1},{MC=T01},{OM=S},{DNX=90.000},{D1X=80.600},{SNO=3},{SNOXX=3.000},{PPATH=turcon_variseal_m2_tpl.prj},{PARTNO1=PVA3},{PARTNO3=0900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
S
Radial Clearance S max.
[mm]
AUS
Type
ⁿ/ₐ
PVA0N0060-T01SM
PVA0N0060
6.0
3.1
2.4
0.250
0.130
0.200
Recommended Range
PVA0N0080-T01SM
PVA0N0080
8.0
5.1
2.4
0.250
0.130
0.200
Recommended Range
PVA0N0100-T01SM
PVA0N0100
10.0
7.1
2.4
0.250
0.130
0.200
Recommended Range
PVA0N0120-T01SM
PVA0N0120
12.0
9.1
2.4
0.250
0.130
0.200
Recommended Range
PVA1N0140-T01SM
PVA1N0140
14.0
9.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA1N0150-T01SM
PVA1N0150
15.0
10.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA1N0160-T01SM
PVA1N0160
16.0
11.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA1N0180-T01SM
PVA1N0180
18.0
13.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA1N0200-T01SM
PVA1N0200
20.0
15.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA1N0220-T01SM
PVA1N0220
22.0
17.5
3.6
0.380
0.130
0.250
Recommended Range
PVA2N0250-T01SM
PVA2N0250
25.0
18.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0280-T01SM
PVA2N0280
28.0
21.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0300-T01SM
PVA2N0300
30.0
23.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0320-T01SM
PVA2N0320
32.0
25.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0350-T01SM
PVA2N0350
35.0
28.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0400-T01SM
PVA2N0400
40.0
33.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0420-T01SM
PVA2N0420
42.0
35.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA2N0450-T01SM
PVA2N0450
45.0
38.8
4.8
0.380
0.180
0.350
Recommended Range
PVA3N0480-T01SM
PVA3N0480
48.0
38.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0500-T01SM
PVA3N0500
50.0
40.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0520-T01SM
PVA3N0520
52.0
42.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0550-T01SM
PVA3N0550
55.0
45.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0600-T01SM
PVA3N0600
60.0
50.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0630-T01SM
PVA3N0630
63.0
53.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
PVA3N0650-T01SM
PVA3N0650
65.0
55.6
7.1
0.380
0.250
0.500
Recommended Range
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성