피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PS48S to PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel - 20° Pressure Angle
WMBerg
INCH
Gears
Precision Pinion Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_pinion_schaft/b167.prj},{NB=PS80S4-12},{PN=PS80S4-12},{DES=PINION SHAFT SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B167},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=80},{PA=20},{N=12},{PD=0.1500},{OD=0.175},{D=0.2497},{L=3},{F=3/16},{MM=0.0170},{F1=0.1875},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DP
Pitch
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number Of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
D
Shaft Diameter
[인치]
L
Shaft Length
[인치]
F
Face Width
[인치]
PS48S4-10
PS48S4-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
20
10
0.2083
0.250
0.2497
3
3/16
PS48S4-12
PS48S4-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
48
20
12
0.2500
0.292
0.2497
3
3/16
PS64S2-16
PS64S2-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
20
16
0.2500
0.281
0.1247
3
3/16
PS64S4-12
PS64S4-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
20
12
0.1875
0.219
0.2497
3
3/16
PS64S4-14
PS64S4-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
64
20
14
0.2187
0.250
0.2497
3
3/16
PS72S3-10
PS72S3-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
72
20
10
0.1388
0.167
0.1872
3
3/16
PS72S4-14
PS72S4-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
72
20
14
0.1944
0.222
0.2497
3
3/16
PS80S4-10
PS80S4-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
80
20
10
0.1250
0.150
0.2497
3
3/16
PS80S4-12
PS80S4-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
80
20
12
0.1500
0.175
0.2497
3
3/16
PS96S2-10
PS96S2-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
10
0.1041
0.125
0.1247
3
3/16
PS96S3-10
PS96S3-10
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
10
0.1041
0.125
0.1872
3
3/16
PS96S3-12
PS96S3-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
12
0.1250
0.146
0.1872
3
3/16
PS96S3-14
PS96S3-14
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
14
0.1458
0.167
0.1872
3
3/16
PS96S3-16
PS96S3-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
16
0.1666
0.188
0.1872
3
3/16
PS96S4-16
PS96S4-16
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
16
0.1666
0.188
0.2497
3
3/16
PS96S4-18
PS96S4-18
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
18
0.1875
0.208
0.2497
3
3/16
PS96S4-20
PS96S4-20
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
96
20
20
0.2083
0.229
0.2497
3
3/16
PS120S2-12
PS120S2-12
PINION SHAFT SPUR GEAR
Master Inch/Metric Catalo...
303 Stainless Steel
120
20
12
0.1000
0.117
0.1247
3
3/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B-PS48S to B-PS120S - Precision Pinion Shafts - 24 to 120 Pitch - AGMA Qual...
WMBerg
06.06.2023
P96A10 & P96S10 - Precision Spur Gears - 96 Pitch - 1/8" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
AP96S, AP96U, AP96T, AP96V & AP96X - Anti-Blacklash Gears - 96 Pitch - 3/16...
WMBerg
06.06.2023
R4 - Precision Racks - 24 to 120 Pitch AGMA Quality 10 - 416 Series Stainle...
WMBerg
06.06.2023
R2 - Gear Racks - 16 to 120 Pitch - AGMA Quality 8 & 10 - 416 Series Stainl...
WMBerg
06.06.2023
P96A17 & P96S17 - Precision Spur Gears - 96 Pitch - 3/16" Bore - 3/32" Face...
WMBerg
06.06.2023
P96A19 & P96S19 - Precision Spur Gears - 96 Pitch - 3/16" Bore - 1/8" Face ...
WMBerg
06.06.2023
N72 to N120 - Internal Gears - 72, 96 and 120 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" ...
WMBerg
06.06.2023
PSW24 to PSW64 - Pinion Shafts - 24, 32, 48 and 64 Pitch AGMA Quality 4 - B...
WMBerg
06.06.2023
P72A10 & P72S10 - Precision Spur Gears - 72 Pitch - 1/8" Bore - 1/8" Face -...
WMBerg
06.06.2023
GPS-7 to GPS-25 - Drive Belt Gears - 32 Pitch (.0982 Circular Pitch) - 20° ...
WMBerg
06.06.2023
14SP3 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 3/8" and 11/16" Bore
WMBerg
06.06.2023
3MP14 - Chain Sprockets - 4 mm (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
3CCF - Cable Chain - 4 mm (.1570 Circular Pitch) 1/20th of Pi
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성