피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PQCM - Plastic Headed - Thumb Screws - M3 to M8 Thread Stainless Steel Din 1.4005
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf18.prj},{NB=PQCM-12},{PN=PQCM-12},{DESC=Plastic Head Thumb Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF22},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4005},{TS=M 5 X 0.8},{NDM=5.0000},{KDM=4.1340},{A=16.0},{B=6.5},{C=11.5},{L=10},{PSTOL=0.0100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TS
Thread Tol=6g
ⁿ/ₐ
A
Diameter ØA
[mm]
B
Thickness
[mm]
C
Diameter ØC
[mm]
L
Length
[mm]
PQCM-1
PQCM-1
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 3 X 0.5
9.6
4.4
8.3
5
PQCM-2
PQCM-2
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 3 X 0.5
9.6
4.4
8.3
8
PQCM-3
PQCM-3
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 3 X 0.5
9.6
4.4
8.3
12
PQCM-4
PQCM-4
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 3 X 0.5
9.6
4.4
8.3
20
PQCM-5
PQCM-5
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 3 X 0.5
9.6
4.4
8.3
25
PQCM-6
PQCM-6
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 4 X 0.7
13.0
5.5
9.8
6
PQCM-7
PQCM-7
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 4 X 0.7
13.0
5.5
9.8
10
PQCM-8
PQCM-8
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 4 X 0.7
13.0
5.5
9.8
12
PQCM-9
PQCM-9
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 4 X 0.7
13.0
5.5
9.8
20
PQCM-10
PQCM-10
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 4 X 0.7
13.0
5.5
9.8
25
PQCM-11
PQCM-11
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 5 X 0.8
16.0
6.5
11.5
8
PQCM-12
PQCM-12
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 5 X 0.8
16.0
6.5
11.5
10
PQCM-13
PQCM-13
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 5 X 0.8
16.0
6.5
11.5
12
PQCM-14
PQCM-14
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 5 X 0.8
16.0
6.5
11.5
20
PQCM-15
PQCM-15
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 5 X 0.8
16.0
6.5
11.5
25
PQCM-16
PQCM-16
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 6 X 1.0
19.0
7.6
13.0
10
PQCM-17
PQCM-17
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 6 X 1.0
19.0
7.6
13.0
12
PQCM-18
PQCM-18
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 6 X 1.0
19.0
7.6
13.0
16
PQCM-19
PQCM-19
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 6 X 1.0
19.0
7.6
13.0
20
PQCM-20
PQCM-20
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 6 X 1.0
19.0
7.6
13.0
25
PQCM-21
PQCM-21
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 8 X 1.25
26.0
9.8
16.0
10
PQCM-22
PQCM-22
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 8 X 1.25
26.0
9.8
16.0
12
PQCM-23
PQCM-23
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 8 X 1.25
26.0
9.8
16.0
16
PQCM-24
PQCM-24
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 8 X 1.25
26.0
9.8
16.0
20
PQCM-25
PQCM-25
Plastic Head Thumb Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.400...
M 8 X 1.25
26.0
9.8
16.0
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP5M - Roll or Spring Pins - Stainless Steel DIN 1.4021
WMBerg
06.06.2023
SC1M - Stainless Steel Set Screws - Slotted Head & Socket Head
WMBerg
06.06.2023
CP3M - Taper Pins - Stainless Steel DIN 1.4305 - Taper 1:50
WMBerg
06.06.2023
DIN 464 - Knurled thumb screws, high type
Fabory
13.02.2023
PQM - Thumb Screws - Stainless Steel M3 to M6 Thread
WMBerg
06.06.2023
00010204 - Brass(+)(-)Binding head machine screw
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 20191 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
EH 24770. - Flat Knurled Thumb Screws DIN 653
Halder
22.12.2022
HAT11_16 - Handle ¡¤ Five Angle Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PQHM - Knurled Thumb Screws - 6mm to 10mm Head Diameter - Stainless Steel D...
WMBerg
06.06.2023
HAT21_22 - Handle Hexagonal Handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AP-50 Knob Five-Lobe Thermoplastic Hex Bolt - Plastic Knobs
Essentra Components
30.07.2014
NPEM, NPEF - Plastic Knobs - Five Lobed Knobs
Misumi
29.05.2023
1403779 - SAC-V-SCREW-M3-29 KNURL
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성