피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Non-Adjustable Shock Absorber SA/SAI - Non-Adjustable Shock Absorber
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Shock Absorber
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/stossdaempfer/fest_eingestellte_stossdaempfer.prj},{NB=HO-7930 SA 20 (0)=0 (0)=0 STROKE=0 Stossdaempfer},{TYPE=SA 20},{DZ=2.000},{IDNR=7930},{A1=0},{A2=0},{STROKE=0},{MIN=2.300},{MAX=25.000},{W3=25.000},{W4=45000.000},{SIZE=M20 x 1,5},{MAXSTROKE=12.500},{A=89.000},{B=12.000},{B1=5.600},{C=61.700},{D=17.000},{D1=20.000},{D2=6.400},{D4=17.000},{D5=17.000},{F=23.900},{G=6.000},{H1=10.700},{H2=4.700},{ID1=7934},{ID2=7939},{CON5=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
IDNR
Order-No.
ⁿ/ₐ
MIN
Min. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
MAX
Max. effective mass [kg]
ⁿ/ₐ
W3
Max. Energy Absorption per stroke[Nm]
ⁿ/ₐ
W4
Max. Energy Absorption per hour [Nm]
ⁿ/ₐ
SIZE
Thread size
ⁿ/ₐ
MAXSTROKE
Maximum Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
PO-7900 SA 10 (0)=0 (0)=0...
SA 10
7900
1.000
7.000
3.000
22050.000
M10 x 1
6.500
50.800
0.000
3.300
33.300
0.000
10.000
3.000
8.600
8.600
12.500
3.000
1.500
3.600
PO-7907 SA 10 S (0)=0 (0)...
SA 10 S
7907
3.200
13.000
3.000
22050.000
M10 x 1
6.500
50.800
0.000
3.300
33.300
0.000
10.000
3.000
8.600
8.600
12.500
3.000
1.500
3.600
PO-7910 SA 12 (0)=0 (0)=0...
SA 12
7910
0.900
16.000
8.500
28250.000
M12 x 1
10.000
66.400
9.700
5.100
45.000
0.000
12.000
3.300
10.400
10.400
16.000
4.000
6.100
3.000
PO-7920 SA 14 (0)=0 (0)=0...
SA 14
7920
0.900
10.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7927 SA 14 S (0)=0 (0)...
SA 14 S
7927
8.600
86.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7928 SA 14 S2 (0)=0 (0...
SA 14 S2
7928
68.000
205.000
17.000
34000.000
M14 x 1,5
12.500
87.000
12.000
4.000
61.000
12.000
14.000
4.800
12.000
11.900
17.000
5.000
10.900
6.900
PO-7930 SA 20 (0)=0 (0)=0...
SA 20
7930
2.300
25.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7700 SA 20 x 25 (0)=0 ...
SA 20 x 25
7700
2.300
16.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7937 SA 20 S (0)=0 (0)...
SA 20 S
7937
23.000
230.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7701 SA 20 S x 25 (0)=...
SA 20 S x 25
7701
9.000
59.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7938 SA 20 S2 (0)=0 (0...
SA 20 S2
7938
182.000
910.000
25.000
45000.000
M20 x 1,5
12.500
89.000
12.000
5.600
61.700
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
23.900
6.000
10.700
4.700
PO-7702 SA 20 S2 x 25 (0)...
SA 20 S2 x 25
7702
36.000
227.000
50.800
68000.000
M20 x 1,5
24.600
140.500
24.600
5.600
100.300
17.000
20.000
6.400
17.000
17.000
25.400
6.000
10.700
4.700
PO-7834 SAI 25 (0)=0 (0)=...
SAI 25
7834
9.000
136.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
PO-7835 SAI 25 S (0)=0 (0...
SAI 25 S
7835
113.000
1130.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
PO-7836 SAI 25 S2 (0)=0 (...
SAI 25 S2
7836
400.000
2273.000
68.000
68000.000
M25 x 1,5
25.400
149.100
24.600
4.600
107.200
22.000
25.000
7.900
22.400
22.300
30.000
8.000
11.000
4.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성