피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
PIB-10603 - Tooling Balls - w/ Shoulder
Essentra Components
Tooling & Positioning Components
Locating & Positioning Components
Tooling Balls & Accessories
Tooling Balls
Tooling Balls - w/ Shoulder
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_s00000000/l2_s03000000/l3_s03090000/l4_s03090300/p190370/pib-10603.prj},{NB=PIB-10605},{PN=PIB-10605},{AMERSID=1140062},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=0.500},{B=0.2497},{C=0.930},{D=0.4000},{ETHREAD=6-32},{F=0.50000000},{D3=0.114},{PITCH=0.03125},{ND3=0.138},{RF=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Ball Diameter
[인치]
B
B Stud Diameter
[인치]
C
C Length
[인치]
D
D Base Length
[인치]
ETHREAD
E Thread Size
ⁿ/ₐ
F
F Base Diameter
[인치]
RF
[인치]
PIB-10601
PIB-10601
1140058
-
-
0.250
0.1247
0.580
0.2000
-
1/4
0.250
PIB-10602
PIB-10602
1140059
-
-
0.375
0.1872
0.740
0.3000
-
3/8
0.375
PIB-10603
PIB-10603
1140060
-
-
0.375
0.3125
0.740
0.3000
8-32
1/2
0.500
PIB-10604
PIB-10604
1140061
-
-
0.500
0.2497
0.630
0.3125
6-32
1/2
0.520
PIB-10605
PIB-10605
1140062
-
-
0.500
0.2497
0.930
0.4000
6-32
1/2
0.500
PIB-10606
PIB-10606
1140063
-
-
0.500
0.2497
0.880
0.5000
6-32
1/2
0.500
PIB-10607
PIB-10607
1140064
-
-
0.500
0.3750
1.310
0.3750
10-24
5/8
0.625
PIB-10608
PIB-10608
1140065
-
-
0.625
0.3122
1.080
0.4500
8-32
5/8
0.625
PIB-10609
PIB-10609
1140066
-
-
0.625
0.3750
1.420
0.4500
10-24
5/8
0.625
PIB-10611
PIB-10611
1140067
-
-
0.750
0.3750
1.530
0.5625
10-24
3/4
0.750
PIB-10612
PIB-10612
1140068
-
-
1.000
0.5000
1.640
0.7000
10-24
1
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성