您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Zurcon® Glyd Ring®D Kolben - Piston, double actions sealing elements from Turcon® and Zurcon® material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston seals
Zurcon® Glyd Ring® D
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/kolbendichtungen/zurcon_glyd_ring_d/zurcon_glyd_ring_d_asmtab.prj},{NB=PH4300800-Z13N (01)},{IDNR=},{PARTNO=PH4300800},{DN=80.0},{D1=64.5},{L1=6.3},{NUT=0},{MD=0-60},{DRUCK=1},{MC=Zurcon® Z13},{OM=N},{SNO=3},{ORS=62.87 x 5.33},{PPATH=zurcon_glyd_ring_d_asmtpl.prj},{MC1=Z13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PARTNO
Part. No
ⁿ/ₐ
DN
Bore Diameter H9
[mm]
D1
Groove Diameter h9
ⁿ/ₐ
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
MC
Seal Ring Material
ⁿ/ₐ
PH4100300-Z13N
PH4100300
30.0
22.5
3.2
0.600
0-60
0.300
Zurcon® Z13
PH4200320-Z13N
PH4200320
32.0
21.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200400-Z13N
PH4200400
40.0
29.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200450-Z13N
PH4200450
45.0
34.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200500-Z13N
PH4200500
50.0
39.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200550-Z13N
PH4200550
55.0
44.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200600-Z13N
PH4200600
60.0
49.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200630-Z13N
PH4200630
63.0
52.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200650-Z13N
PH4200650
65.0
54.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200700-Z13N
PH4200700
70.0
59.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4200750-Z13N
PH4200750
75.0
64.0
4.2
1.000
0-60
0.400
Zurcon® Z13
PH4300800-Z13N
PH4300800
80.0
64.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4300850-Z13N
PH4300850
85.0
69.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4300900-Z13N
PH4300900
90.0
74.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301000-Z13N
PH4301000
100.0
84.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301050-Z13N
PH4301050
105.0
89.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301100-Z13N
PH4301100
110.0
94.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4301200-Z13N
PH4301200
120.0
104.5
6.3
1.300
0-60
0.500
Zurcon® Z13
PH4401250-Z13N
PH4401250
125.0
104.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401300-Z13N
PH4401300
130.0
109.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401400-Z13N
PH4401400
140.0
119.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4401600-Z13N
PH4401600
160.0
139.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4402000-Z13N
PH4402000
200.0
179.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
PH4402500-Z13N
PH4402500
250.0
229.0
8.1
1.800
0-60
0.600
Zurcon® Z13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表