피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
PFRA - I - Middle plate / M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING PLATES
Removable Type
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/piastre_trancia/with_moving/r_3pmf_inter_m.prj},{NB=PFRA 0690-I},{CODE=EI715501},{CODICE=PFRA 0690},{L=400},{M=200},{C=23},{N=317},{E1A=171.0},{E1B=171.0},{E2A=71.0},{E2B=71.0},{K=158.500},{F=25},{B=38},{E1X=331},{E3X=31.0},{M1=6},{PF=10},{W=26.0},{XX=44},{DESC2=Piastra Interm.ESTR R 496x296x36 c40},{MAT=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
E1A
[mm]
E2A
[mm]
M1
[mm]
PFRA 0010-I
PFRA 0010
125
125
18
37.5
37.5
6
PFRA 0040-I
PFRA 0040
140
80
18
45.0
15.0
6
PFRA 0070-I
PFRA 0070
150
125
18
50.0
37.5
6
PFRA 0100-I
PFRA 0100
150
150
23
46.0
46.0
6
PFRA 0130-I
PFRA 0130
170
100
18
60.0
25.0
6
PFRA 0160-I
PFRA 0160
175
175
23
58.5
58.5
6
PFRA 0190-I
PFRA 0190
200
120
18
75.0
35.0
6
PFRA 0220-I
PFRA 0220
200
150
23
71.0
46.0
6
PFRA 0250-I
PFRA 0250
200
175
23
71.0
58.5
6
PFRA 0280-I
PFRA 0280
200
200
23
71.0
71.0
6
PFRA 0360_B-I
PFRA 0360_B
250
130
23
96.0
36.0
6
PFRA 0360-I
PFRA 0360
250
150
23
96.0
46.0
6
PFRA 0390-I
PFRA 0390
250
200
23
96.0
71.0
6
PFRA 0420-I
PFRA 0420
250
250
28
90.0
90.0
8
PFRA 0450-I
PFRA 0450
300
150
23
121.0
46.0
6
PFRA 0480-I
PFRA 0480
300
200
23
121.0
71.0
6
PFRA 0510-I
PFRA 0510
300
250
28
115.0
90.0
8
PFRA 0540-I
PFRA 0540
300
300
28
115.0
115.0
8
PFRA 0570-I
PFRA 0570
350
200
23
146.0
71.0
6
PFRA 0600-I
PFRA 0600
350
250
28
140.0
90.0
8
PFRA 0630-I
PFRA 0630
350
300
33
132.5
107.5
8
PFRA 0660-I
PFRA 0660
350
350
33
132.5
132.5
8
PFRA 0690-I
PFRA 0690
400
200
23
171.0
71.0
6
PFRA 0720-I
PFRA 0720
400
250
28
165.0
90.0
8
PFRA 0750-I
PFRA 0750
400
300
33
157.5
107.5
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성