您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
PA - 行星减速机-PA系列
HEFA
8-行星减速器
行星减速机
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/8-planetary_reducer/xxjsj/pa_asmtab.prj},{NB=PA120-L1-3-P1-321108.5130LR62-1995M8115LR60},{SS=PA120},{SE=L1},{TR=3},{DS=P1},{OF=},{SPDJ=Panasonic(MSMF) 1KW/1.5KW/2KW},{SCDCC=321108.5130LR62},{SRDCC=1995M8115LR60},{D1=32},{D2=110},{D6=8.5},{D5=130},{L4=LR62},{L41=62},{D3=19.00},{D4=95.0},{D8=M8},{D7=115.0},{L6=LR60},{L61=60.0},{L1=50.0},{L2=10},{L3=12.0},{L5=7},{A1=120.0},{A2=130.0},{S1=5},{S2=40},{S3=6},{S4=25},{B=10},{H=35.0},{C=M12},{C1=12},{DX2=63.0},{DX3=57.50},{RX2=79.5},{LM1=20.000},{K=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../pa/assembiles/pa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SS
系列规格
ⁿ/ₐ
SPDJ
适配电机
ⁿ/ₐ
SCDCC
输出端安装尺寸
ⁿ/ₐ
SRDCC
输入端安装尺寸
ⁿ/ₐ
D1
输出轴径
[mm]
D2
输出安装止口
[mm]
D6
输出安装口大小
[mm]
D5
输出安装孔分度圆
[mm]
L4
输出的轴伸
ⁿ/ₐ
D3
输入孔径
[mm]
D4
输入安装止口
[mm]
D8
输入安装螺丝孔或通孔大小
ⁿ/ₐ
D7
输入安装孔分度圆
[mm]
L6
输入孔深
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
C
ⁿ/ₐ
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60
松下200W
16505.570LR37
1150M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
11.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60
松下400W
16505.570LR37
1450M470LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M4
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60
安川/三菱/台达/汇川200/400W
16505.570LR37
1450M570LR32
16
50
5.5
70
LR37
14.00
50.0
M5
70.0
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(6.35轴)
16505.570LR37
6.3538.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
6.35
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60-L1-3-P1-16505.570LR3...
PA60
雷赛/鸣志/杰美康57步进(8轴)
16505.570LR37
838.1M466.7LR32
16
50
5.5
70
LR37
8.00
38.1
M4
66.7
LR32
29.0
7
8.0
4
70.5
107.5
60.0
60.0
3
20
5
15
5
18.0
M5
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
松下400W
22806.5100LR48
1450M470LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M4
70.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
安川/三菱/台达/汇川200/400W
22806.5100LR48
1450M570LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
50.0
M5
70.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
松下750W
22806.5100LR48
1970M590LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M5
90.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
三菱/安川/汇川/台达750W
22806.5100LR48
1970M690LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
70.0
M6
90.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(12.7)
22806.5100LR48
12.773M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
12.70
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14)
22806.5100LR48
1473M598.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M5
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
雷赛/鸣志/杰美康86步进(14)
22806.5100LR48
1473M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
73.0
M6
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
锐特/雷赛86步进(14)
22806.5100LR48
1460M698.4LR48
22
80
6.5
100
LR48
14.00
60.0
M6
98.4
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90-L1-3-P1-22806.5100LR...
PA90
西门子400W
22806.5100LR48
1980M6100LR48
22
80
6.5
100
LR48
19.00
80.0
M6
100.0
LR48
39.5
7
8.5
5
106.5
154.5
90.0
90.0
3
32
5
17
6
24.5
M6
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
松下750W
321108.5130LR62
1970M590LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M5
90.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
三菱/安川/汇川/台达750W
321108.5130LR62
1970M690LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
70.0
M6
90.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
松下(MSMF)1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
1995M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
安川850W
321108.5130LR62
19110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
19.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
台达1KW/1.5KW/2KW
321108.5130LR62
2295M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
松下(MDMF)1KW/1.5KW,松下(MGMF...
321108.5130LR62
22110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
松下(MHMF)1KW/1.5KW
321108.5130LR62
22110M8145LR71
32
110
8.5
130
LR62
22.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
安川/汇川1KW/1.5KW/2KW/2.5KW
321108.5130LR62
2495M6115LR60
32
110
8.5
130
LR62
24.00
95.0
M6
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
台达1000W
321108.5130LR62
2495M8115LR60
32
110
8.5
130
LR62
24.00
95.0
M8
115.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
三菱850W/1000W/1.5KW/安川1.8K...
321108.5130LR62
24110M8145LR60
32
110
8.5
130
LR62
24.00
110.0
M8
145.0
LR60
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120-L1-3-P1-321108.5130...
PA120
松下(MDMF)3KW,松下(MSMF)4KW/5...
321108.5130LR62
24110M8145LR71
32
110
8.5
130
LR62
24.00
110.0
M8
145.0
LR71
50.0
10
12.0
7
131.5
193.5
120.0
130.0
5
40
6
25
10
35.0
M12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表