피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
Flange MF1/MF2 - 20-100
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Series P1P Compact according to ISO 21287- 20-100mm
Accessories P1P 20-100mm
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/kompaktzylinder/p1p/zubehoerp1p/p1p4mb.prj},{NB=P1C-4LMB},{ZYL=40.000},{IDNR=P1C-4LMB},{WEIGHT=0.28},{D1=35.000},{FB=9.000},{TG1=38.000},{E=52.000},{MF=10.000},{R=36.000},{TF=72.000},{UF=90.000},{I1=5.00},{W=3.000},{ZF=52.000},{ZB=52.00},{RT=6.000},{R2=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
IDNR
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
D1
H11
[mm]
FB
Size of bore
[mm]
TG1
[mm]
E
Width
[mm]
MF
JS14
[mm]
R
JS14
[mm]
TF
JS14
[mm]
UF
Height
[mm]
I1
-0.5
[mm]
W
[mm]
ZF
Length + stroke
[mm]
ZB
Length + stroke
[mm]
P1P-4HMB_MF1/MF2
20.000
P1P-4HMB
0.17
12.000
6.600
22.000
36.000
10.000
0.000
55.000
70.000
5.40
4.000
53.000
43.00
P1P-4JMB_MF1/MF2
25.000
P1P-4JMB
0.20
12.000
6.600
26.000
40.000
10.000
0.000
60.000
76.000
5.40
4.000
55.000
45.00
P1C-4KMB_MF1/MF2
32.000
P1C-4KMB
0.23
30.000
7.000
32.500
45.000
10.000
32.000
64.000
80.000
5.00
3.000
61.000
41.00
P1C-4LMB_MF1/MF2
40.000
P1C-4LMB
0.28
35.000
9.000
38.000
52.000
10.000
36.000
72.000
90.000
5.00
3.000
52.000
52.00
P1C-4MMB_MF1/MF2
50.000
P1C-4MMB
0.53
40.000
9.000
46.500
65.000
12.000
45.000
90.000
110.000
6.50
4.000
65.000
53.00
P1C-4NMB_MF1/MF2
63.000
P1C-4NMB
0.71
45.000
9.000
56.500
75.000
12.000
50.000
100.000
120.000
6.50
4.000
69.000
57.00
P1C-4PMB_MF1/MF2
80.000
P1C-4PMB
1.59
45.000
12.000
72.000
95.000
16.000
63.000
126.000
150.000
8.00
6.000
80.000
64.00
P1C-4QMB_MF1/MF2
100.000
P1C-4QMB
2.19
55.000
14.000
89.000
115.000
16.000
75.000
150.000
170.000
8.00
6.000
93.000
77.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성