您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
OFK03 04 - 无油衬套·铜合金·直柱型·标准型/薄壁型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e1/ofk03_04.prj},{NB=OFL03-d12-L10},{CODE=OFL03},{TYPE=A-C},{MAT=High Strength Brass sp2 Inlay Solid Lubricant},{ID=G6},{DI=m6},{DD=12},{DDTHE=+0.017/+0.006},{L=10},{LTHE=-0.1/-0.3},{LPOOL=10,12,15,16,20,25,30},{D=15},{DTHE=+0.018/+0.007},{R=0.4},{SCR=-},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ID
内径公差
ⁿ/ₐ
DI
外径公差
ⁿ/ₐ
DD
d G6
[mm]
DDTHE
d公差
ⁿ/ₐ
LTHE
L公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
SCR
紧定螺钉
ⁿ/ₐ
OFK03-d5-L8
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
5
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
9
+0.015/+0.006
0.5
M4x8
OFK03-d6-L8
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
10
+0.015/+0.006
0.5
M4x8
OFK03-d8-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
12
+0.018/+0.007
0.5
M4x8
OFK03-d10-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
14
+0.018/+0.007
0.5
M4x8
OFK03-d12-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
18
+0.018/+0.007
1.0
M4x8
OFK03-d13-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
13
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
19
+0.021/+0.008
1.0
M4x8
OFK03-d15-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
21
+0.021/+0.008
1.0
M4x8
OFK03-d16-L10
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
22
+0.021/+0.008
1.0
M4x8
OFK03-d20-L12
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
28
+0.021/+0.008
1.5
M5x8
OFK03-d25-L12
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
33
+0.025/+0.009
1.5
M5x8
OFK03-d30-L15
OFK03
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
38
+0.025/+0.009
1.5
M5x8
OFL03-d5-L8
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
5
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
7
+0.015/+0.006
0.3
-
OFL03-d6-L8
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
6
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
8
+0.015/+0.006
0.3
-
OFL03-d8-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
8
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
10
+0.015/+0.006
0.3
-
OFL03-d10-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
10
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
12
+0.018/+0.007
0.3
-
OFL03-d12-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
12
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
15
+0.018/+0.007
0.4
-
OFL03-d13-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
13
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
16
+0.018/+0.007
0.4
-
OFL03-d15-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
15
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
18
+0.018/+0.007
0.4
-
OFL03-d16-L10
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
16
+0.017/+0.006
-0.1/-0.3
20
+0.021/+0.008
0.5
-
OFL03-d20-L12
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
20
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
24
+0.021/+0.008
0.5
-
OFL03-d25-L12
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
25
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
29
+0.021/+0.008
0.5
-
OFL03-d30-L15
OFL03
直柱型·薄壁型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
m6
30
+0.020/+0.007
-0.1/-0.3
34
+0.025/+0.009
0.5
-
OFK04-d6-L8
OFK04
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h6
6
+0.012/+0.004
-0.1/-0.3
10
0/-0.009
0.5
-
OFK04-d8-L10
OFK04
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h6
8
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
12
0/-0.011
0.5
-
OFK04-d10-L10
OFK04
直柱型·标准型
高力黄铜(SP2)镶嵌固体润滑剂
G6
h6
10
+0.014/+0.005
-0.1/-0.3
14
0/-0.011
0.5
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表