피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Type NUKREEH, NUKREEXH
NTN Corporation
Needle Roller Bearings
Stud type track rollers
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/needle_roler_bearings/studtype_track_rollers/nrb_nukr_h_asmtab.prj},{NB=NUKR180H/3AS},{ORDER=NUKR180H/3AS},{VERR=1},{D=180},{D1=64},{C=72},{FW=91.5},{B=76.0},{B1=200},{B2=124.0},{G=M64x3},{G1=65},{B3=0},{C1=2.0},{N=0},{M=PT1/8},{A=0},{E=103.5},{H=17},{X=2},{XX=2.000},{NDM=10.287},{CR=365000},{COR=555000},{CU=67500},{CRF=37500},{CORF=56500},{CR2=27900},{COR2=253000},{CRF2=2840},{CORF2=25800},{LSG=1000},{TO1=3670},{TO2=375},{MASS=17.0},{R=500},{R1=3.0},{GM=64},{GM1=60.319},{BL=2},{ST=64},{PK=10},{VERS=2},{VERS1=3},{B4=8.07500},{B6=1.50000},{B7=12.16000},{C2=2.95000},{C4=14.15000},{E1=114.81000},{E2=109.71000},{D2=65.50000},{DOR=29.28000},{LOR=21.85000},{D3=129.93000},{PPATH=../nrb_nukr_h_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
Outside Diameter
[mm]
D1
stud
[mm]
C
width
[mm]
FW
Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
Length
[mm]
B2
Length
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
G1
Length
[mm]
B3
Length
[mm]
C1
width
[mm]
N
Diameter
[mm]
M
thread
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[N]
CR2
Truck Load Capacity
[N]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
TO1
Maximum Torque
[Nxm]
MASS
mass
[kg]
NUKR30H/3AS
NUKR30H/3AS
30
12
14
14.5
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
6
0.6
6
0
3
15.0
6
13300
13500
1650
2620
6900
20
0.088
NUKR35H/3AS
NUKR35H/3AS
35
16
18
19.0
19.5
52
32.5
M16x1.5
17
8
0.8
6
0
3
21.0
6
22300
25700
3150
3200
5500
52
0.165
NUKR40H/3AS
NUKR40H/3AS
40
18
20
21.5
21.5
58
36.5
M18x1.5
19
8
0.8
6
0
3
23.0
6
24100
29100
3550
3850
4700
76
0.242
NUKR47H/3AS
NUKR47H/3AS
47
20
24
25.5
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
9
0.8
8
0
4
27.0
8
38500
48000
5900
4700
4000
98
0.380
NUKR52H/3AS
NUKR52H/3AS
52
20
24
30.0
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
9
0.8
8
0
4
31.0
8
42500
57500
7000
5550
3300
98
0.450
NUKR62H/3AS
NUKR62H/3AS
62
24
29
35.0
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
11
0.8
8
0
4
38.0
8
56500
72500
8850
6950
2900
178
0.795
NUKR72H/3AS
NUKR72H/3AS
72
24
29
41.5
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
11
0.8
8
0
4
44.0
8
62000
85500
10400
8050
2400
178
1.01
NUKR80H/3AS
NUKR80H/3AS
80
30
35
47.5
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
15
1.0
8
0
4
51.0
8
101000
151000
18400
9800
2100
360
1.54
NUKR90H/3AS
NUKR90H/3AS
90
30
35
47.5
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
15
1.0
8
0
4
51.0
8
101000
151000
18400
11400
2100
360
1.96
NUKR100H/3AS
NUKR100H/3AS
100
36
43
48.5
46.0
120
74.0
M36x1.5
38
0
1.5
0
PT1/8
0
53.0
14
119000
167000
20400
13000
2000
630
3.08
NUKR120H/3AS
NUKR120H/3AS
120
42
50
60.5
53.0
140
87.0
M42x1.5
44
0
1.5
0
PT1/8
0
66.0
14
172000
266000
32400
16400
1700
1020
5.17
NUKR140H/3AS
NUKR140H/3AS
140
48
57
65.0
60.0
160
100.0
M48x1.5
52
0
1.5
0
PT1/8
0
72.5
14
201000
294000
35900
20000
1500
1540
7.98
NUKR150H/3AS
NUKR150H/3AS
150
52
60
75.5
63.0
170
107.0
M52x1.5
52
0
1.5
0
PT1/8
0
85.5
17
258000
380000
46500
22000
1300
1950
9.70
NUKR160H/3AS
NUKR160H/3AS
160
56
63
80.5
67.0
180
113.0
M56x3
58
0
2.0
0
PT1/8
0
89.5
17
274000
400000
49000
24000
1200
2480
11.7
NUKR170H/3AS
NUKR170H/3AS
170
60
66
86.0
70.0
190
120.0
M60x3
58
0
2.0
0
PT1/8
0
96.5
17
320000
475000
58000
26000
1100
3030
13.9
NUKR180H/3AS
NUKR180H/3AS
180
64
72
91.5
76.0
200
124.0
M64x3
65
0
2.0
0
PT1/8
0
103.5
17
365000
555000
67500
27900
1000
3670
17.0
NUKR30XH/3AS
NUKR30XH/3AS
30
12
14
14.5
15.0
40
25.0
M12x1.5
13
6
0.6
6
0
3
15.0
6
13300
13500
1650
7700
6900
20
0.088
NUKR35XH/3AS
NUKR35XH/3AS
35
16
18
19.0
19.5
52
32.5
M16x1.5
17
8
0.8
6
0
3
21.0
6
22300
25700
3150
11900
5500
52
0.165
NUKR40XH/3AS
NUKR40XH/3AS
40
18
20
21.5
21.5
58
36.5
M18x1.5
19
8
0.8
6
0
3
23.0
6
24100
29100
3550
14500
4700
76
0.242
NUKR47XH/3AS
NUKR47XH/3AS
47
20
24
25.5
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
9
0.8
8
0
4
27.0
8
38500
48000
5900
21000
4000
98
0.380
NUKR52XH/3AS
NUKR52XH/3AS
52
20
24
30.0
25.5
66
40.5
M20x1.5
21
9
0.8
8
0
4
31.0
8
42500
57500
7000
23300
3300
98
0.450
NUKR62XH/3AS
NUKR62XH/3AS
62
24
29
35.0
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
11
0.8
8
0
4
38.0
8
56500
72500
8850
34500
2900
178
0.795
NUKR72XH/3AS
NUKR72XH/3AS
72
24
29
41.5
30.5
80
49.5
M24x1.5
25
11
0.8
8
0
4
44.0
8
62000
85500
10400
38500
2400
178
1.01
NUKR80XH/3AS
NUKR80XH/3AS
80
30
35
47.5
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
15
1.0
8
0
4
51.0
8
101000
151000
18400
53000
2100
360
1.54
NUKR90XH/3AS
NUKR90XH/3AS
90
30
35
47.5
37.0
100
63.0
M30x1.5
32
15
1.0
8
0
4
51.0
8
101000
151000
18400
59000
2100
360
1.96
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성