피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
NORD-NL (SUS316) - Washers, Shims (Self-Locking safety type)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/nord-nl-sus.prj},{NB=NORD-NL1-2SS},{PN=NORD-NL1-2SS},{MA=SUS316},{ROHS=YES},{D=19.5},{D1=13.5},{T=2.0},{M1=-},{M2=1/2\"},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
M1
Applicable bolts (Metric system)
ⁿ/ₐ
M2
Applicable bolts (UNC)
ⁿ/ₐ
NORD-NL3SS
NORD-NL3SS
SUS316
YES
7.0
3.4
2.2
M3
#5
NORD-NL3.5SS
NORD-NL3.5SS
SUS316
YES
7.6
3.9
2.2
M3.5
#6
NORD-NL3.5SPSS
NORD-NL3.5SPSS
SUS316
YES
9.0
3.9
2.2
M3.5
#6
NORD-NL4SS
NORD-NL4SS
SUS316
YES
7.6
4.4
2.2
M4
#8
NORD-NL4SPSS
NORD-NL4SPSS
SUS316
YES
9.0
4.4
2.2
M4
#8
NORD-NL5SS
NORD-NL5SS
SUS316
YES
9.0
5.4
2.2
M5
#10
NORD-NL5SPSS
NORD-NL5SPSS
SUS316
YES
10.8
5.4
2.2
M5
#10
NORD-NL6SS
NORD-NL6SS
SUS316
YES
10.8
6.5
2.2
M6
-
NORD-NL6SPSS
NORD-NL6SPSS
SUS316
YES
13.5
6.5
2.0
M6
-
NORD-NL1-4SS
NORD-NL1-4SS
SUS316
YES
11.5
7.2
2.2
-
1/4"
NORD-NL1-4SPSS
NORD-NL1-4SPSS
SUS316
YES
13.5
7.2
2.2
-
1/4"
NORD-NL8SS
NORD-NL8SS
SUS316
YES
13.5
8.7
2.0
M8
5/16"
NORD-NL8SPSS
NORD-NL8SPSS
SUS316
YES
16.6
8.7
2.0
M8
5/16"
NORD-NL3-8SS
NORD-NL3-8SS
SUS316
YES
16.6
10.3
2.0
-
3/8"
NORD-NL3-8SPSS
NORD-NL3-8SPSS
SUS316
YES
21.0
10.3
2.0
-
3/8"
NORD-NL10SS
NORD-NL10SS
SUS316
YES
16.6
10.7
2.0
M10
-
NORD-NL10SPSS
NORD-NL10SPSS
SUS316
YES
21.0
10.7
2.0
M10
-
NORD-NL11SS
NORD-NL11SS
SUS316
YES
18.5
11.4
2.2
M11
7/16"
NORD-NL12SS
NORD-NL12SS
SUS316
YES
19.5
13.0
2.0
M12
-
NORD-NL12SPSS
NORD-NL12SPSS
SUS316
YES
25.4
13.0
3.0
M12
-
NORD-NL1-2SS
NORD-NL1-2SS
SUS316
YES
19.5
13.5
2.0
-
1/2"
NORD-NL1-2SPSS
NORD-NL1-2SPSS
SUS316
YES
25.4
13.5
3.2
-
1/2"
NORD-NL14SS
NORD-NL14SS
SUS316
YES
23.0
15.2
3.0
M14
9/16"
NORD-NL14SPSS
NORD-NL14SPSS
SUS316
YES
30.7
15.2
3.2
M14
9/16"
NORD-NL16SS
NORD-NL16SS
SUS316
YES
25.4
17.0
3.0
M16
5/8"
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성