您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NIPSL - Merkel® Combination seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Rod Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/pneumatics/rod_seals_pneumatic/nipsl_asmtab.prj},{NB=NIPSL 18 28 7 9.5 121453 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=121453},{DN1=18.0},{DN=28.0},{NUT=0},{H1=7.0},{H2=9.5},{D1=30.0},{L=8.5},{R=1.1},{B10=0.200},{B11=0.300},{B12=1.300},{B13=1.400},{B14=0.200},{B15=1.000},{B16=2.500},{B17=1.700},{B18=3.900},{B19=0.200},{B20=0.400},{B21=0.600},{B22=2.200},{B40=1.500},{B41=0.500},{R05=0.500},{R035=0.250},{T10=0.250},{T11=1.600},{T21=0.250},{T30=0.300},{T31=1.600},{T41=3.700},{T42=1.700},{T43=0.250},{T44=0.800},{XDX3=17.500},{XDX4=17.200},{XDX5=28.800},{D34=27.200},{DX1=21.500},{DX2=23.500},{DX6=27.600},{DX7=18.500},{VERS=2.000},{PPATH=nipsl/nipsl_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DN1
dN
[mm]
DN
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
NIPSL 10 20 7 9.5 419273
419273
10.0
20.0
7.0
9.5
22.0
8.5
1.1
NIPSL 12 20 6 8.5 419274
419274
12.0
20.0
6.0
8.5
22.0
7.5
1.1
NIPSL 12 22 7 9.5 104779
104779
12.0
22.0
7.0
9.5
24.0
8.5
1.1
NIPSL 14 24 7 9.5 419275
419275
14.0
24.0
7.0
9.5
26.0
8.5
1.1
NIPSL 16 26 7 9.5 104780
104780
16.0
26.0
7.0
9.5
28.0
8.5
1.1
NIPSL 18 26 6 8.5 390006
390006
18.0
26.0
6.0
8.5
28.0
7.5
1.1
NIPSL 18 28 7 9.5 121453
121453
18.0
28.0
7.0
9.5
30.0
8.5
1.1
NIPSL 20 30 7 10 104781
104781
20.0
30.0
7.0
10.0
32.0
8.5
1.1
NIPSL 22 32 7 9.5 404837
404837
22.0
32.0
7.0
9.5
34.5
8.8
1.4
NIPSL 25 35 7 9.5 104782
104782
25.0
35.0
7.0
9.5
37.5
8.8
1.4
NIPSL 30 40 7 9.5 361502
361502
30.0
40.0
7.0
9.5
42.5
8.8
1.4
NIPSL 32 42 7 9.5 419276
419276
32.0
42.0
7.0
9.5
44.5
8.8
1.4
NIPSL 40 50 7 9.5 419277
419277
40.0
50.0
7.0
9.5
52.5
8.8
1.4
NIPSL 50 60 6.5 9 433162
433162
50.0
60.0
6.5
9.0
62.5
8.3
1.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表