피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
MSSRN - 미니츄어 미끄럼나사-너트
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mssrn.prj},{NB=MSSRN601},{THDS=Right-Hand Thread},{MATN=Special Resin},{D=6},{LEAD=01},{D1=12},{H=26},{A=14.5},{T=3.5},{B=17},{P=18},{DD=3.4},{RPM=2000},{TT=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
THDS
나사선택
ⁿ/ₐ
MATN
너트 고정 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
AAL
허용축방향하중 (참고)
[N]
RPM
허용회전속도 (참고)
[1/mm]
TT
권장체결토크
[N/mm]
MASS
질량 (참고)
[g/100mm]
MSSRN401
MSSRN401
오른나사
특수수지
4
10
23
11.5
3.5
15
15
2.9
50
2500
180
3
MSSRN601
MSSRN601
오른나사
특수수지
6
12
26
14.5
3.5
17
18
3.4
120
2000
400
3
MSSRN801
MSSRN801
오른나사
특수수지
8
14
29
18.0
4.0
18
21
3.4
200
2000
400
5
MSSRN1002
MSSRN1002
오른나사
특수수지
10
16
33
22.0
5.0
21
24
4.5
460
1500
500
6
MSSRN1202
MSSRN1202
오른나사
특수수지
12
18
35
25.0
5.0
22
26
4.5
660
1000
500
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성