MR 7M - Rail - Linear guideway
ERO
Profilschienenführung
Miniature Profile rail guides
MR-M U/M
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/min_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/emr_m_u_m/mru_7m_rail.prj},{NB=MR7M-N-14-7-7-RAILP1 Standard},{SIZE=7},{RT=},{RL=14},{P1=7},{AG=N},{W1=7},{H1=4.7},{P=15},{DXDXG1=4.2x2.4x2.3},{D=4.2},{DD=2.4},{G1=2.3},{M1=M3x0.5},{NDM=3.000},{G3=0.5},{RW=215}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
PA
Starting hole position
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
M1
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR7M-N-14-7-7-RAIL
MR
7
P1 Standard
7.000
7
4.7
15
4.2x2.4x2.3
M3x0.5
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성