품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 822.8 - Mini indexing plungers, Type B without rest position
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 822.8 Mini Indexing Plungers Zinc die casting / Plastic Knob
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn822_8/gn822_8_b_asmtab.prj},{NB=Miniraster GN 822.8-6-6-B (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 822.8-6-6-B},{NORMNR=GN 822.8},{D1=6},{POS=0},{L1=6},{L1X=6,12},{B1=40},{B2=18},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{K=30},{L2=25.5},{L3=2.5},{L4=4},{L5=6},{FEDERDRUCK1=6},{FEDREDRUCK2=16},{PPATH=gn822_8_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0390},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger h9 Bore +0.03/+0.08
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
-0.15
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
Stroke
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load in ~ N initial
ⁿ/ₐ
FEDREDRUCK2
Spring load in ~N End
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-4-5-B
4
5
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2.0
4
5
4
12
0.0231
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-4-10-B
4
10
35
15
8
21
4.3
25
20.5
2.0
4
5
4
12
0.0230
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-5-6-B
5
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
0.0390
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-5-12-B
5
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
0.0400
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-6-6-B
6
6
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
0.0390
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-6-12-B
6
12
40
18
10
25
4.3
30
25.5
2.5
4
6
6
16
0.0405
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-8-10-B
8
10
50
23
14
33
5.3
38
35.0
2.5
5
10
11
35
0.0936
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-8-20-B
8
20
50
23
14
33
5.3
38
35.0
2.5
5
10
11
35
0.0980
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-10-10-B
10
10
50
23
14
33
5.3
38
35.0
2.5
5
10
11
35
0.0960
73181900
YES
Mini indexing plunger GN ...
GN 822.8-10-20-B
10
20
50
23
14
33
5.3
38
35.0
2.5
5
10
11
35
0.0900
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성