피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle P7-11H - Palier applique à quatre trous de fixation avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4_fix_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4_fix_fonte/p7_11h.prj},{NB=michaud_chailly_RCJ100},{REF=RCJ100},{D1=100},{MOD=M7},{D2=230},{D3=132.0},{D4=27.0},{L1=210.0},{L2=77.5},{L3=46.0},{L4=75.0},{L5=25.0},{L6=28.0},{H1=265},{CD=122},{CS=93},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=180.000},{D3L=132.000},{D4L=122.200},{D5L=155.500},{L1L=75.000},{L2L=36.000},{L3L=57.500},{L4L=25.500},{L5L=11.200},{L6L=39.000},{SWL=6.000},{D2X=158.240},{SWX=6.750},{RX=2.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
maxi
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly RCJ45
RCJ45
45
M7
116
63.0
14.0
105.0
58.9
35.0
56.3
13.0
24.0
137
32.5
20.4
Michaud Chailly RCJ70
RCJ70
70
M7
165
96.0
18.0
150.0
82.6
52.0
66.1
18.0
38.0
188
62
44
Michaud Chailly RCJ75
RCJ75
75
M7
170
100.0
23.0
153.0
86.9
55.8
67.1
20.0
41.3
197
62
44.5
Michaud Chailly RCJ80
RCJ80
80
M7
180
108.0
23.0
153.0
88.9
55.8
71.0
20.0
41.3
197
72
54
Michaud Chailly RCJ90
RCJ90
90
M7
200
118.0
23.0
187.0
70.3
39.8
69.5
22.0
23.8
235
96
72
Michaud Chailly RCJ100
RCJ100
100
M7
230
132.0
27.0
210.0
77.5
46.0
75.0
25.0
28.0
265
122
93
Michaud Chailly RCJ20-N
RCJ20-N
20
M7
68
33.0
11.5
63.5
45.6
29.0
43.7
10.0
19.0
86
12.8
6.6
Michaud Chailly RCJ25-N
RCJ25-N
25
M7
74
37.5
11.5
70.0
45.9
29.0
44.4
11.0
19.0
95
14
7.8
Michaud Chailly RCJ30-N
RCJ30-N
30
M7
85
44.0
11.5
82.5
50.1
29.0
48.4
12.0
20.0
108
19.5
11.3
Michaud Chailly RCJ35-N
RCJ35-N
35
M7
100
51.0
14.0
92.0
53.3
30.5
51.1
12.5
21.0
118
25.5
15.3
Michaud Chailly RCJ40-N
RCJ40-N
40
M7
110
58.0
14.0
101.5
58.9
34.5
56.3
13.0
24.0
130
32.5
19.8
Michaud Chailly RCJ50-N
RCJ50-N
50
M7
125
69.0
18.0
111.0
66.1
39.0
62.7
13.0
28.0
143
35
23.2
Michaud Chailly RCJ60-N
RCJ60-N
60
M7
150
84.0
18.0
143.0
80.8
46.0
77.8
16.0
34.0
175
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성