您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_050.prj},{NB=michaud_chailly_F3-050-34},{MAT=Acier inoxydable},{D1=34},{D2=35.7},{D3=36.5},{D4=2.5},{L1=1.60},{L2=1.50},{H1=3.3},{H2=5.4},{TA=-0.06},{TG=+0.25},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_050.txt},{FORM=0.000},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
mini
[mm]
L1
mini
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
maxi
[mm]
TA
Tolérance anneau
ⁿ/ₐ
TG
Tolérance gorge
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
Michaud Chailly F3-050-8
F3-050-8
Acier inoxydable
8.4
8.7
1.0
0.90
0.80
1.1
2.4
-0.05
+0.09
0.000
Michaud Chailly F3-050-9
F3-050-9
Acier inoxydable
9.4
9.8
1.0
0.90
0.80
1.3
2.5
-0.05
+0.09
0.000
Michaud Chailly F3-050-10
F3-050-10
Acier inoxydable
10.4
10.8
1.2
1.10
1.00
1.4
3.2
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-11
F3-050-11
Acier inoxydable
11.4
11.8
1.2
1.10
1.00
1.5
3.3
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-12
F3-050-12
Acier inoxydable
12.5
13.0
1.5
1.10
1.00
1.7
3.4
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-13
F3-050-13
Acier inoxydable
13.6
14.1
1.5
1.10
1.00
1.8
3.6
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-14
F3-050-14
Acier inoxydable
14.6
15.1
1.7
1.10
1.00
1.8
3.7
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-15
F3-050-15
Acier inoxydable
15.7
16.2
1.7
1.10
1.00
2.0
3.7
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-16
F3-050-16
Acier inoxydable
16.8
17.3
1.7
1.10
1.00
2.0
3.8
-0.06
+0.11
0.000
Michaud Chailly F3-050-18
F3-050-18
Acier inoxydable
19.0
19.5
2.0
1.10
1.00
2.2
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-19
F3-050-19
Acier inoxydable
20.0
20.5
2.0
1.10
1.00
2.2
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-20
F3-050-20
Acier inoxydable
21.0
21.5
2.0
1.10
1.00
2.3
4.1
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-21
F3-050-21
Acier inoxydable
22.0
22.5
2.0
1.10
1.00
2.4
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-22
F3-050-22
Acier inoxydable
23.0
23.5
2.0
1.10
1.00
2.5
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-23
F3-050-23
Acier inoxydable
24.1
24.6
2.0
1.30
1.20
2.5
4.2
-0.06
+0.13
0.000
Michaud Chailly F3-050-24
F3-050-24
Acier inoxydable
25.2
25.9
2.0
1.30
1.20
2.6
4.3
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-050-26
F3-050-26
Acier inoxydable
27.2
27.9
2.0
1.30
1.20
2.8
4.7
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-050-27
F3-050-27
Acier inoxydable
28.4
29.1
2.0
1.30
1.20
2.9
4.7
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-050-28
F3-050-28
Acier inoxydable
29.4
30.1
2.0
1.30
1.20
2.9
4.8
-0.06
+0.21
0.000
Michaud Chailly F3-050-29
F3-050-29
Acier inoxydable
30.4
31.1
2.0
1.30
1.20
3.0
4.8
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-050-30
F3-050-30
Acier inoxydable
31.4
32.1
2.0
1.30
1.20
3.0
4.8
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-050-32
F3-050-32
Acier inoxydable
33.7
34.4
2.5
1.30
1.20
3.2
5.4
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-050-33
F3-050-33
Acier inoxydable
34.7
35.5
2.5
1.30
1.20
3.3
5.4
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-050-34
F3-050-34
Acier inoxydable
35.7
36.5
2.5
1.60
1.50
3.3
5.4
-0.06
+0.25
0.000
Michaud Chailly F3-050-35
F3-050-35
Acier inoxydable
37.0
37.8
2.5
1.60
1.50
3.4
5.4
-0.06
+0.25
0.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-11 - Segment d'arrêt pour alésage (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 472 - FN 541 - schwarz - Retaining rings for bores
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 472 - Circlips pour alésages
Fabory
13.02.2023
BN 822 - Retaining rings for bores standard design (DIN 472), spring steel,...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 221761 - Anneau d'arrêt intérieur circlips pour alésage - DIN 472
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 79410 - Circlip intérieur pour alésage - DIN 472 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
CHC-SS - Vis à tête creuse - DIN 912 - Inox A2
HPC
03.08.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
DIN ≈472 - Circlips pour alésages
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表