피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Segments d'arrêt
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/segments/f3_040.prj},{NB=michaud_chailly_F3-040-26},{MAT=Acier inoxydable},{D1=26},{D2=24.9},{D3=24.2},{D4=2.0},{L1=1.30},{L2=1.20},{H1=3.1},{H2=4.5},{TA=-0.06},{TG=-0.21},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f3_040.txt},{FORM=1.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
mini
[mm]
L1
mini
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
maxi
[mm]
TA
Tolérance anneau
ⁿ/ₐ
TG
Tolérance gorge
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F3-040-5
F3-040-5
Acier inoxydable
5
4.8
4.7
1.0
0.70
0.60
1.1
2.5
-0.05
-0.04
Michaud Chailly F3-040-6
F3-040-6
Acier inoxydable
6
5.7
5.6
1.2
0.80
0.70
1.3
2.7
-0.05
-0.04
Michaud Chailly F3-040-7
F3-040-7
Acier inoxydable
7
6.7
6.5
1.2
0.90
0.80
1.4
3.1
-0.05
-0.06
Michaud Chailly F3-040-8
F3-040-8
Acier inoxydable
8
7.6
7.4
1.2
0.90
0.80
1.5
3.2
-0.05
-0.06
Michaud Chailly F3-040-10
F3-040-10
Acier inoxydable
10
9.6
9.3
1.5
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-11
F3-040-11
Acier inoxydable
11
10.5
10.2
1.5
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-12
F3-040-12
Acier inoxydable
12
11.5
11.0
1.7
1.10
1.00
1.8
3.3
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-13
F3-040-13
Acier inoxydable
13
12.4
11.9
1.7
1.10
1.00
2.0
3.4
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-14
F3-040-14
Acier inoxydable
14
13.4
12.9
1.7
1.10
1.00
2.1
3.5
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-15
F3-040-15
Acier inoxydable
15
14.3
13.8
1.7
1.10
1.00
2.2
3.6
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-16
F3-040-16
Acier inoxydable
16
15.2
14.7
1.7
1.10
1.00
2.2
3.7
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-17
F3-040-17
Acier inoxydable
17
16.2
15.7
1.7
1.10
1.00
2.3
3.8
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-18
F3-040-18
Acier inoxydable
18
17.0
16.5
2.0
1.30
1.20
2.4
3.9
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-19
F3-040-19
Acier inoxydable
19
18.0
17.5
2.0
1.30
1.20
2.5
3.9
-0.06
-0.11
Michaud Chailly F3-040-20
F3-040-20
Acier inoxydable
20
19.0
18.5
2.0
1.30
1.20
2.6
4.0
-0.06
-0.13
Michaud Chailly F3-040-22
F3-040-22
Acier inoxydable
22
21.0
20.5
2.0
1.30
1.20
2.8
4.2
-0.06
-0.13
Michaud Chailly F3-040-23
F3-040-23
Acier inoxydable
23
22.0
21.5
2.0
1.30
1.20
2.9
4.3
-0.06
-0.15
Michaud Chailly F3-040-24
F3-040-24
Acier inoxydable
24
22.9
22.2
2.0
1.30
1.20
3.0
4.4
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-25
F3-040-25
Acier inoxydable
25
23.9
23.2
2.0
1.30
1.20
3.0
4.4
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-26
F3-040-26
Acier inoxydable
26
24.9
24.2
2.0
1.30
1.20
3.1
4.5
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-28
F3-040-28
Acier inoxydable
28
26.6
25.9
2.0
1.60
1.50
3.2
4.7
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-30
F3-040-30
Acier inoxydable
30
28.6
27.9
2.0
1.60
1.50
3.5
5.0
-0.06
-0.21
Michaud Chailly F3-040-32
F3-040-32
Acier inoxydable
32
30.3
29.6
2.5
1.60
1.50
3.6
5.2
-0.06
-0.25
Michaud Chailly F3-040-34
F3-040-34
Acier inoxydable
34
32.3
31.5
2.5
1.60
1.50
3.8
5.4
-0.06
-0.25
Michaud Chailly F3-040-35
F3-040-35
Acier inoxydable
35
33.0
32.2
2.5
1.60
1.50
3.9
5.6
-0.06
-0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F3-050 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-05 - Segment d'arrêt DIN 472 pour alésage - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
V.2CIE - Accastillage, Circlips extérieurs DIN 471 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
25.04.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Modèle B81-DBKBM - Douille à billes massive miniature
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A5-10 - Accouplement élastique RN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 471 - Circlips pour arbres
Fabory
13.02.2023
Modèle R1-03-SKF - Roulement rigide à billes avec 1 ou 2 étanchéités RS ou ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle F3-10 - Segment d'arrêt pour arbre (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2BA - Accastillage, Bagues d'arrêt DIN 6799 Inox A1 / S.S 303
FG INOX
25.04.2023
Modèle 23-47 - Rondelle plate inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성