您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle B3-035 - Glissière aluminium - Course +100% - Charge maxi par paire : 40 à 50 Kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_035.prj},{NB=michaud_chailly_B3-035-50_0},{REF=B3-035-50},{COURSEX=0},{COURSE=524},{L1=192},{L2=224},{L3=384},{L4=416},{L5=160},{L6=192},{CHARGE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.24},{ARTNR=64904550},{MAT=Schienenteile: Aluminium, Kugelkäfige / Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 5321-500},{SL=500},{PPATH=b3_035/b3_035_sbl.prj},{ZTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-035-30
B3-035-30
324
0
0
192
224
0
0
40
Michaud Chailly B3-035-35
B3-035-35
374
0
0
224
256
0
0
43
Michaud Chailly B3-035-40
B3-035-40
424
160
192
288
320
128
160
45
Michaud Chailly B3-035-45
B3-035-45
474
160
192
320
352
128
160
48
Michaud Chailly B3-035-50
B3-035-50
524
192
224
384
416
160
192
50
Michaud Chailly B3-035-55
B3-035-55
574
192
224
416
448
160
192
50
Michaud Chailly B3-035-60
B3-035-60
624
256
288
480
512
192
256
50
Michaud Chailly B3-035-65
B3-035-65
674
256
288
544
576
192
256
50
Michaud Chailly B3-035-70
B3-035-70
724
288
320
576
608
256
288
50
Michaud Chailly B3-035-80
B3-035-80
804
352
384
672
704
320
352
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表