您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-379 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur denture 60mm - Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_379_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-379-32-2},{ARTNR=24611032},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=32},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=60.0},{DA=204.00},{D=192.00},{B=25},{MD=960.0},{GEW=11.000},{REF=A1-379-32-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=32},{D1=25},{D2=204},{COUPLE=960},{POIDS=13.14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-379-20...
A1-379-20-2
Sans moyeu
20
20
132
277
5.08
Michaud Chailly A1-379-24...
A1-379-24-2
Sans moyeu
24
25
156
450
7.29
Michaud Chailly A1-379-25...
A1-379-25-2
Sans moyeu
25
25
162
500
7.93
Michaud Chailly A1-379-28...
A1-379-28-2
Sans moyeu
28
25
180
675
10.00
Michaud Chailly A1-379-30...
A1-379-30-2
Sans moyeu
30
25
192
808
11.52
Michaud Chailly A1-379-32...
A1-379-32-2
Sans moyeu
32
25
204
960
13.14
Michaud Chailly A1-379-35...
A1-379-35-2
Sans moyeu
35
25
222
1200
15.77
Michaud Chailly A1-379-36...
A1-379-36-2
Sans moyeu
36
25
228
1284
16.69
Michaud Chailly A1-379-38...
A1-379-38-2
Sans moyeu
38
25
240
1470
18.63
Michaud Chailly A1-379-40...
A1-379-40-2
Sans moyeu
40
25
252
1680
20.66
Michaud Chailly A1-379-50...
A1-379-50-2
Sans moyeu
50
30
312
2924
32.31
Michaud Chailly A1-379-60...
A1-379-60-2
Sans moyeu
60
40
372
3842
46.42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表