您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-369 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5,0 - Largeur denture 50mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_369_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-369-55-2},{ARTNR=24511055},{WST=C 45},{M=5.0},{Z=55},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=50.0},{DA=285.00},{D=275.00},{B=30},{MD=1978.0},{GEW=22.000},{REF=A1-369-55-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=55},{D1=30},{D2=285},{COUPLE=1978},{POIDS=22.89},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-369-20...
A1-369-20-2
Sans moyeu
20
20
110
134
2.90
Michaud Chailly A1-369-24...
A1-369-24-2
Sans moyeu
24
20
130
232
4.23
Michaud Chailly A1-369-25...
A1-369-25-2
Sans moyeu
25
20
135
261
4.60
Michaud Chailly A1-369-30...
A1-369-30-2
Sans moyeu
30
25
160
418
6.61
Michaud Chailly A1-369-32...
A1-369-32-2
Sans moyeu
32
25
170
495
7.62
Michaud Chailly A1-369-35...
A1-369-35-2
Sans moyeu
35
25
185
626
9.16
Michaud Chailly A1-369-38...
A1-369-38-2
Sans moyeu
38
25
200
781
10.84
Michaud Chailly A1-369-40...
A1-369-40-2
Sans moyeu
40
25
210
893
12.04
Michaud Chailly A1-369-45...
A1-369-45-2
Sans moyeu
45
25
235
1202
15.30
Michaud Chailly A1-369-48...
A1-369-48-2
Sans moyeu
48
25
250
1411
17.44
Michaud Chailly A1-369-50...
A1-369-50-2
Sans moyeu
50
30
260
1561
18.86
Michaud Chailly A1-369-52...
A1-369-52-2
Sans moyeu
52
30
270
1721
20.43
Michaud Chailly A1-369-55...
A1-369-55-2
Sans moyeu
55
30
285
1978
22.89
Michaud Chailly A1-369-57...
A1-369-57-2
Sans moyeu
57
30
295
2030
24.62
Michaud Chailly A1-369-60...
A1-369-60-2
Sans moyeu
60
30
310
2202
27.00
Michaud Chailly A1-369-65...
A1-369-65-2
Sans moyeu
65
30
335
2324
32.12
Michaud Chailly A1-369-70...
A1-369-70-2
Sans moyeu
70
30
360
2482
37.31
Michaud Chailly A1-369-75...
A1-369-75-2
Sans moyeu
75
30
385
2576
42.88
Michaud Chailly A1-369-76...
A1-369-76-2
Sans moyeu
76
30
390
2606
44.04
Michaud Chailly A1-369-80...
A1-369-80-2
Sans moyeu
80
30
410
2708
48.48
Michaud Chailly A1-369-85...
A1-369-85-2
Sans moyeu
85
30
435
2860
55.19
Michaud Chailly A1-369-90...
A1-369-90-2
Sans moyeu
90
30
460
3000
61.92
Michaud Chailly A1-369-95...
A1-369-95-2
Sans moyeu
95
30
485
3160
69.03
Michaud Chailly A1-369-10...
A1-369-100-2
Sans moyeu
100
30
510
3300
76.53
Michaud Chailly A1-369-11...
A1-369-110-2
Sans moyeu
110
30
560
3450
92.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-369 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-36 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-56 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant avec ou sans bague...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-082-16 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 25,4...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-566 - Moyeu expansible cylindrique court autocentrant avec anti-r...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-368 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-37 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-012-165 - Pignons à chaîne double préalésés à denture trempée en ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表