您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur denture 40mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_359_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-359-55-2},{ARTNR=24411055},{WST=C 45},{M=4.0},{Z=55},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=40.0},{DA=228.00},{D=220.00},{B=25},{MD=913.0},{GEW=11.000},{REF=A1-359-55-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=55},{D1=25},{D2=228},{COUPLE=913},{POIDS=11.71},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-359-20...
A1-359-20-2
Sans moyeu
20
16
88
61
1.49
Michaud Chailly A1-359-24...
A1-359-24-2
Sans moyeu
24
20
104
95
2.13
Michaud Chailly A1-359-25...
A1-359-25-2
Sans moyeu
25
20
108
109
2.32
Michaud Chailly A1-359-30...
A1-359-30-2
Sans moyeu
30
20
128
185
3.38
Michaud Chailly A1-359-35...
A1-359-35-2
Sans moyeu
35
20
148
278
4.64
Michaud Chailly A1-359-36...
A1-359-36-2
Sans moyeu
36
25
152
299
4.86
Michaud Chailly A1-359-38...
A1-359-38-2
Sans moyeu
38
25
160
344
5.20
Michaud Chailly A1-359-40...
A1-359-40-2
Sans moyeu
40
25
168
394
6.11
Michaud Chailly A1-359-45...
A1-359-45-2
Sans moyeu
45
25
188
536
7.78
Michaud Chailly A1-359-48...
A1-359-48-2
Sans moyeu
48
25
200
638
8.87
Michaud Chailly A1-359-50...
A1-359-50-2
Sans moyeu
50
25
208
710
9.65
Michaud Chailly A1-359-52...
A1-359-52-2
Sans moyeu
52
25
216
795
10.45
Michaud Chailly A1-359-55...
A1-359-55-2
Sans moyeu
55
25
228
913
11.71
Michaud Chailly A1-359-57...
A1-359-57-2
Sans moyeu
57
25
236
1020
12.59
Michaud Chailly A1-359-60...
A1-359-60-2
Sans moyeu
60
25
248
1131
13.97
Michaud Chailly A1-359-65...
A1-359-65-2
Sans moyeu
65
25
268
1220
16.43
Michaud Chailly A1-359-70...
A1-359-70-2
Sans moyeu
70
25
288
1231
19.09
Michaud Chailly A1-359-75...
A1-359-75-2
Sans moyeu
75
25
308
1288
21.94
Michaud Chailly A1-359-76...
A1-359-76-2
Sans moyeu
76
30
312
1303
22.47
Michaud Chailly A1-359-80...
A1-359-80-2
Sans moyeu
80
30
328
1354
24.93
Michaud Chailly A1-359-85...
A1-359-85-2
Sans moyeu
85
30
348
1430
28.18
Michaud Chailly A1-359-90...
A1-359-90-2
Sans moyeu
90
30
368
1500
31.62
Michaud Chailly A1-359-95...
A1-359-95-2
Sans moyeu
95
30
388
1580
35.26
Michaud Chailly A1-359-10...
A1-359-100-2
Sans moyeu
100
30
408
1650
39.11
Michaud Chailly A1-359-11...
A1-359-110-2
Sans moyeu
110
30
448
1744
47.38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-37 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
22400 - Engrenage en acier, module 5 Denture fraisée, engrènement droit, an...
norelem
30.05.2024
Modèle A1-329-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B2-RU - Rail en U pour galet combiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle B2-GCF+BC - Galet combiné avec bride carrée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
Modèle A1-349-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-369 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MR CI 40-280 - Motoréducteurs MR CI 40-280
Rossi
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表