您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-35 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_35.prj},{NB=michaud_chailly_A1-35-60-1},{MAT=Acier},{M=4},{FORM=Avec moyeu},{NBR=60},{D1=25},{D2=248},{D3=100},{L1=20},{B=30},{CP=905},{D=240.000},{G=11500.0},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_35.txt},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
CP
Couple
[Ncm]
Michaud Chailly A1-35-12-...
A1-35-12-1
Acier
4
Avec moyeu
15
56
35
20
30
21
Michaud Chailly A1-35-13-...
A1-35-13-1
Acier
4
Avec moyeu
15
60
35
20
30
24
Michaud Chailly A1-35-14-...
A1-35-14-1
Acier
4
Avec moyeu
15
64
40
20
30
27
Michaud Chailly A1-35-15-...
A1-35-15-1
Acier
4
Avec moyeu
15
68
40
20
30
30
Michaud Chailly A1-35-16-...
A1-35-16-1
Acier
4
Avec moyeu
20
72
40
20
30
32
Michaud Chailly A1-35-17-...
A1-35-17-1
Acier
4
Avec moyeu
20
76
40
20
30
34
Michaud Chailly A1-35-18-...
A1-35-18-1
Acier
4
Avec moyeu
20
80
50
20
30
38
Michaud Chailly A1-35-19-...
A1-35-19-1
Acier
4
Avec moyeu
20
84
50
20
30
43
Michaud Chailly A1-35-20-...
A1-35-20-1
Acier
4
Avec moyeu
20
88
50
20
30
49
Michaud Chailly A1-35-21-...
A1-35-21-1
Acier
4
Avec moyeu
20
92
50
20
30
55
Michaud Chailly A1-35-22-...
A1-35-22-1
Acier
4
Avec moyeu
20
96
50
20
30
62
Michaud Chailly A1-35-23-...
A1-35-23-1
Acier
4
Avec moyeu
20
100
50
20
30
69
Michaud Chailly A1-35-24-...
A1-35-24-1
Acier
4
Avec moyeu
20
104
60
20
30
76
Michaud Chailly A1-35-25-...
A1-35-25-1
Acier
4
Avec moyeu
20
108
60
20
30
87
Michaud Chailly A1-35-26-...
A1-35-26-1
Acier
4
Avec moyeu
20
112
60
20
30
97
Michaud Chailly A1-35-27-...
A1-35-27-1
Acier
4
Avec moyeu
20
116
60
20
30
109
Michaud Chailly A1-35-28-...
A1-35-28-1
Acier
4
Avec moyeu
20
120
60
20
30
122
Michaud Chailly A1-35-30-...
A1-35-30-1
Acier
4
Avec moyeu
20
128
70
20
30
148
Michaud Chailly A1-35-32-...
A1-35-32-1
Acier
4
Avec moyeu
20
136
70
20
30
176
Michaud Chailly A1-35-35-...
A1-35-35-1
Acier
4
Avec moyeu
25
148
70
20
30
222
Michaud Chailly A1-35-36-...
A1-35-36-1
Acier
4
Avec moyeu
25
152
70
20
30
239
Michaud Chailly A1-35-38-...
A1-35-38-1
Acier
4
Avec moyeu
25
160
70
20
30
275
Michaud Chailly A1-35-40-...
A1-35-40-1
Acier
4
Avec moyeu
25
168
80
20
30
315
Michaud Chailly A1-35-42-...
A1-35-42-1
Acier
4
Avec moyeu
25
176
80
20
30
358
Michaud Chailly A1-35-44-...
A1-35-44-1
Acier
4
Avec moyeu
25
184
80
20
30
404
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-36 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-349-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-37 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-571 - Crémaillère en acier - Module 0,5 à 8,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-348 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle P7-05H - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en font...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A1-61 - Vis cylindrique : arbre creux (usinée) - Module 3 à 6
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表