您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-349-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur denture 30mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_349_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-349-65-2},{ARTNR=24311065},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=65},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=30.0},{DA=201.00},{D=195.00},{B=20},{MD=531.0},{GEW=6.000},{REF=A1-349-65-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=65},{D1=20},{D2=201},{COUPLE=531.0},{POIDS=6.92},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-349-18...
A1-349-18-2
Sans moyeu
18
14
60
19.0
0.49
Michaud Chailly A1-349-20...
A1-349-20-2
Sans moyeu
20
14
66
24.5
0.62
Michaud Chailly A1-349-24...
A1-349-24-2
Sans moyeu
24
16
78
37.6
0.89
Michaud Chailly A1-349-25...
A1-349-25-2
Sans moyeu
25
16
81
41.4
0.97
Michaud Chailly A1-349-30...
A1-349-30-2
Sans moyeu
30
16
96
63.5
1.42
Michaud Chailly A1-349-40...
A1-349-40-2
Sans moyeu
40
20
126
143.0
2.54
Michaud Chailly A1-349-48...
A1-349-48-2
Sans moyeu
48
20
150
232.0
3.69
Michaud Chailly A1-349-50...
A1-349-50-2
Sans moyeu
50
20
156
258.0
4.06
Michaud Chailly A1-349-52...
A1-349-52-2
Sans moyeu
52
20
162
286.0
4.40
Michaud Chailly A1-349-55...
A1-349-55-2
Sans moyeu
55
20
171
331.0
4.93
Michaud Chailly A1-349-57...
A1-349-57-2
Sans moyeu
57
20
177
364.0
5.30
Michaud Chailly A1-349-60...
A1-349-60-2
Sans moyeu
60
20
186
437.0
5.89
Michaud Chailly A1-349-65...
A1-349-65-2
Sans moyeu
65
20
201
531.0
6.92
Michaud Chailly A1-349-70...
A1-349-70-2
Sans moyeu
70
25
216
552.0
8.00
Michaud Chailly A1-349-72...
A1-349-72-2
Sans moyeu
72
25
222
554.0
8.47
Michaud Chailly A1-349-75...
A1-349-75-2
Sans moyeu
75
25
231
557.0
9.21
Michaud Chailly A1-349-76...
A1-349-76-2
Sans moyeu
76
25
234
559.0
9.46
Michaud Chailly A1-349-80...
A1-349-80-2
Sans moyeu
80
25
246
564.0
10.49
Michaud Chailly A1-349-85...
A1-349-85-2
Sans moyeu
85
25
261
580.0
11.86
Michaud Chailly A1-349-90...
A1-349-90-2
Sans moyeu
90
25
276
610.0
13.32
Michaud Chailly A1-349-95...
A1-349-95-2
Sans moyeu
95
25
291
640.0
14.86
Michaud Chailly A1-349-10...
A1-349-100-2
Sans moyeu
100
25
306
667.0
16.48
Michaud Chailly A1-349-11...
A1-349-110-2
Sans moyeu
110
25
336
705.0
19.97
Michaud Chailly A1-349-11...
A1-349-114-2
Sans moyeu
114
30
348
740.0
21.40
Michaud Chailly A1-349-12...
A1-349-120-2
Sans moyeu
120
30
366
774.0
23.74
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表