피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-349-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur denture 30mm - Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_349_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-349-33-1},{ARTNR=23311033},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=33},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=30.000},{DA=105.00},{D=99.00},{NL=20},{NDD=70},{B=16},{MD=82.8},{GEW=2.300},{REF=A1-349-33-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=33},{D1=16},{D2=105},{D3=70},{L1=20},{COUPLE=82.8},{POIDS=2.32},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-349-12...
A1-349-12-1
Avec moyeu
12
12
42
27
20
10.7
0.28
Michaud Chailly A1-349-13...
A1-349-13-1
Avec moyeu
13
12
45
30
20
12.1
0.34
Michaud Chailly A1-349-14...
A1-349-14-1
Avec moyeu
14
12
48
33
20
13.6
0.41
Michaud Chailly A1-349-15...
A1-349-15-1
Avec moyeu
15
12
51
35
20
15.0
0.47
Michaud Chailly A1-349-16...
A1-349-16-1
Avec moyeu
16
14
54
38
20
16.1
0.54
Michaud Chailly A1-349-17...
A1-349-17-1
Avec moyeu
17
14
57
42
20
17.0
0.63
Michaud Chailly A1-349-18...
A1-349-18-1
Avec moyeu
18
14
60
45
20
19.0
0.72
Michaud Chailly A1-349-19...
A1-349-19-1
Avec moyeu
19
14
63
45
20
21.6
0.78
Michaud Chailly A1-349-20...
A1-349-20-1
Avec moyeu
20
14
66
45
20
24.5
0.84
Michaud Chailly A1-349-21...
A1-349-21-1
Avec moyeu
21
16
69
45
20
27.5
0.89
Michaud Chailly A1-349-22...
A1-349-22-1
Avec moyeu
22
16
72
50
20
30.7
1.02
Michaud Chailly A1-349-23...
A1-349-23-1
Avec moyeu
23
16
75
50
20
34.0
1.10
Michaud Chailly A1-349-24...
A1-349-24-1
Avec moyeu
24
16
78
50
20
37.6
1.18
Michaud Chailly A1-349-25...
A1-349-25-1
Avec moyeu
25
16
81
60
20
41.4
1.39
Michaud Chailly A1-349-26...
A1-349-26-1
Avec moyeu
26
16
84
60
20
45.4
1.48
Michaud Chailly A1-349-27...
A1-349-27-1
Avec moyeu
27
16
87
60
20
49.7
1.56
Michaud Chailly A1-349-28...
A1-349-28-1
Avec moyeu
28
16
90
60
20
54.1
1.66
Michaud Chailly A1-349-29...
A1-349-29-1
Avec moyeu
29
16
93
60
20
59.2
1.75
Michaud Chailly A1-349-30...
A1-349-30-1
Avec moyeu
30
16
96
60
20
63.5
1.85
Michaud Chailly A1-349-31...
A1-349-31-1
Avec moyeu
31
16
99
60
20
69.2
1.95
Michaud Chailly A1-349-32...
A1-349-32-1
Avec moyeu
32
16
102
70
20
74.6
2.21
Michaud Chailly A1-349-33...
A1-349-33-1
Avec moyeu
33
16
105
70
20
82.8
2.32
Michaud Chailly A1-349-34...
A1-349-34-1
Avec moyeu
34
16
108
70
20
88.6
2.43
Michaud Chailly A1-349-35...
A1-349-35-1
Avec moyeu
35
16
111
70
20
97.8
2.55
Michaud Chailly A1-349-36...
A1-349-36-1
Avec moyeu
36
20
114
70
20
106.0
2.62
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성