피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-334 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 2,5 - Largeur denture 17 ou 19mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM C
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_c/a1_334.prj},{NB=michaud_chailly_A1-334-28-1},{ARTNR=28702800},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Polyketon},{M=2.50},{Z=28},{B1=17.0},{DA=75.00},{D=70.00},{L=30.000},{E=56.000},{C=7.000},{NDD=24},{BB=12},{MD=892.00},{GEW=52.100},{REF=A1-334-28-1},{ND=28},{B=17},{D1=12},{D2=75.0},{D3=24},{D4=56},{L1=30},{L2=7},{COUPLE=850},{POIDS=58.0},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-334-10...
A1-334-10-1
10
17
10
30.0
18
-
30
-
104
14.1
Michaud Chailly A1-334-12...
A1-334-12-1
12
17
10
35.0
20
-
30
-
145
19.2
Michaud Chailly A1-334-13...
A1-334-13-1
13
17
10
37.5
20
-
30
-
169
22.2
Michaud Chailly A1-334-14...
A1-334-14-1
14
17
10
40.0
20
-
30
-
191
25.3
Michaud Chailly A1-334-15...
A1-334-15-1
15
17
10
42.5
20
27
30
7
216
20.7
Michaud Chailly A1-334-16...
A1-334-16-1
16
17
10
45.0
20
27
30
7
242
24.3
Michaud Chailly A1-334-17...
A1-334-17-1
17
17
10
47.5
20
27
30
7
249
28.2
Michaud Chailly A1-334-18...
A1-334-18-1
18
17
10
50.0
20
34
30
7
288
27.5
Michaud Chailly A1-334-19...
A1-334-19-1
19
17
10
52.5
20
34
30
7
331
31.9
Michaud Chailly A1-334-20...
A1-334-20-1
20
17
10
55.0
20
34
30
7
376
36.4
Michaud Chailly A1-334-21...
A1-334-21-1
21
17
12
57.5
24
41
30
7
422
34.0
Michaud Chailly A1-334-22...
A1-334-22-1
22
17
12
60.0
24
41
30
7
474
39.0
Michaud Chailly A1-334-23...
A1-334-23-1
23
17
12
62.5
24
41
30
7
528
44.3
Michaud Chailly A1-334-24...
A1-334-24-1
24
17
12
65.0
24
49
30
7
586
41.8
Michaud Chailly A1-334-25...
A1-334-25-1
25
17
12
67.5
24
49
30
7
645
47.6
Michaud Chailly A1-334-26...
A1-334-26-1
26
17
12
70.0
24
49
30
7
710
53.5
Michaud Chailly A1-334-27...
A1-334-27-1
27
17
12
72.5
24
56
30
7
777
51.6
Michaud Chailly A1-334-28...
A1-334-28-1
28
17
12
75.0
24
56
30
7
850
58.0
Michaud Chailly A1-334-30...
A1-334-30-1
30
17
12
80.0
24
56
30
7
1000
71.6
Michaud Chailly A1-334-32...
A1-334-32-1
32
17
14
85.0
30
68
30
7
1170
68.0
Michaud Chailly A1-334-35...
A1-334-35-1
35
17
14
92.5
30
68
30
7
1450
91.5
Michaud Chailly A1-334-36...
A1-334-36-1
36
17
14
95.0
30
72
30
7
1550
93.6
Michaud Chailly A1-334-38...
A1-334-38-1
38
17
14
100.0
30
72
30
7
1760
111.0
Michaud Chailly A1-334-40...
A1-334-40-1
40
17
14
105.0
30
84
30
7
1990
109.0
Michaud Chailly A1-334-42...
A1-334-42-1
42
17
16
110.0
30
84
30
7
225
126.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-324 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 2 - Largeur dentu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZG/ZPG 2 - Engrenage droit plastique - Delrin usiné - Module 2.0
HPC
17.02.2022
Modèle A1-575 - Crémaillère en POM H - Module 0,5 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-336 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2,...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-338 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-335 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 2,5 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-33 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-286 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 1 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성