피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-329-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur denture 20mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_329_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-329-43-1},{ARTNR=23111043},{WST=C 45},{M=2.0},{Z=43},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=20.000},{DA=90.00},{D=86.00},{NL=15},{NDD=55},{B=16},{MD=38.6},{GEW=1130.000},{REF=A1-329-43-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=43},{D1=16},{D2=90},{D3=55},{L1=15},{COUPLE=38.6},{POIDS=1.13},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-329-12...
A1-329-12-1
Avec moyeu
12
10
28
18
15
2.8
0.08
Michaud Chailly A1-329-13...
A1-329-13-1
Avec moyeu
13
10
30
20
15
3.2
0.10
Michaud Chailly A1-329-14...
A1-329-14-1
Avec moyeu
14
10
32
22
15
3.6
0.12
Michaud Chailly A1-329-15...
A1-329-15-1
Avec moyeu
15
10
34
24
15
3.9
0.14
Michaud Chailly A1-329-16...
A1-329-16-1
Avec moyeu
16
10
36
25
15
4.2
0.16
Michaud Chailly A1-329-17...
A1-329-17-1
Avec moyeu
17
10
38
25
15
4.4
0.18
Michaud Chailly A1-329-18...
A1-329-18-1
Avec moyeu
18
10
40
25
15
4.9
0.19
Michaud Chailly A1-329-19...
A1-329-19-1
Avec moyeu
19
10
42
25
15
5.7
0.21
Michaud Chailly A1-329-20...
A1-329-20-1
Avec moyeu
20
10
44
30
15
6.4
0.26
Michaud Chailly A1-329-21...
A1-329-21-1
Avec moyeu
21
12
46
30
15
7.2
0.27
Michaud Chailly A1-329-22...
A1-329-22-1
Avec moyeu
22
12
48
30
15
8.0
0.29
Michaud Chailly A1-329-23...
A1-329-23-1
Avec moyeu
23
12
50
30
15
8.9
0.31
Michaud Chailly A1-329-24...
A1-329-24-1
Avec moyeu
24
12
52
35
15
9.9
0.36
Michaud Chailly A1-329-25...
A1-329-25-1
Avec moyeu
25
12
54
35
15
10.8
0.39
Michaud Chailly A1-329-26...
A1-329-26-1
Avec moyeu
26
12
56
40
15
11.9
0.45
Michaud Chailly A1-329-27...
A1-329-27-1
Avec moyeu
27
12
58
40
15
13.0
0.47
Michaud Chailly A1-329-28...
A1-329-28-1
Avec moyeu
28
12
60
40
15
14.1
0.50
Michaud Chailly A1-329-29...
A1-329-29-1
Avec moyeu
29
14
62
40
15
15.5
0.52
Michaud Chailly A1-329-30...
A1-329-30-1
Avec moyeu
30
14
64
40
15
16.6
0.55
Michaud Chailly A1-329-31...
A1-329-31-1
Avec moyeu
31
14
66
45
15
17.8
0.61
Michaud Chailly A1-329-32...
A1-329-32-1
Avec moyeu
32
14
68
45
15
19.3
0.65
Michaud Chailly A1-329-33...
A1-329-33-1
Avec moyeu
33
14
70
45
15
20.8
0.68
Michaud Chailly A1-329-34...
A1-329-34-1
Avec moyeu
34
14
72
45
15
22.2
0.71
Michaud Chailly A1-329-35...
A1-329-35-1
Avec moyeu
35
14
74
45
15
23.8
0.74
Michaud Chailly A1-329-36...
A1-329-36-1
Avec moyeu
36
14
76
45
15
25.3
0.78
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle A1-57 - Crémaillère en acier- Module 0.5 à 8
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-329-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-576 - Crémaillère en acier denture trempée - Module 2,0 à 5,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-327 - Roue cylindrique droite de précision - Module 2 - Largeur d...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-577 - Crémaillère de précision - Module 1,0 à 3,0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-34 - Roue cylindrique droite en acier - Module 3,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A9-36T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5mm pour courroie l...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur dent...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-289 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-570 - Crémaillère en inox module 1.0 à 3.0
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
02.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성