您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A1-329-2 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,0 - Largeur denture 20mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_329_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-329-50-2},{ARTNR=24111050},{WST=C 45},{M=2.0},{Z=50},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=20.0},{DA=104.00},{D=100.00},{B=16},{MD=57.6},{GEW=1180.000},{REF=A1-329-50-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=50},{D1=16.00},{D2=104},{COUPLE=57.6},{POIDS=1.180},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
Спецификация
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-329-18...
A1-329-18-2
Sans moyeu
18
10.00
40
4.9
0.145
Michaud Chailly A1-329-20...
A1-329-20-2
Sans moyeu
20
10.00
44
6.4
0.180
Michaud Chailly A1-329-24...
A1-329-24-2
Sans moyeu
24
12.00
52
9.9
0.260
Michaud Chailly A1-329-25...
A1-329-25-2
Sans moyeu
25
12.00
54
10.8
0.285
Michaud Chailly A1-329-30...
A1-329-30-2
Sans moyeu
30
14.00
64
16.6
0.410
Michaud Chailly A1-329-35...
A1-329-35-2
Sans moyeu
35
14.00
74
23.8
0.570
Michaud Chailly A1-329-36...
A1-329-36-2
Sans moyeu
36
14.00
76
25.3
0.600
Michaud Chailly A1-329-40...
A1-329-40-2
Sans moyeu
40
14.00
84
32.5
0.750
Michaud Chailly A1-329-45...
A1-329-45-2
Sans moyeu
45
16.00
94
42.7
0.950
Michaud Chailly A1-329-48...
A1-329-48-2
Sans moyeu
48
16.00
100
51.0
1.080
Michaud Chailly A1-329-50...
A1-329-50-2
Sans moyeu
50
16.00
104
57.6
1.180
Michaud Chailly A1-329-72...
A1-329-72-2
Sans moyeu
72
16.00
148
135.0
2.500
Michaud Chailly A1-329-75...
A1-329-75-2
Sans moyeu
75
20.00
154
166.0
2.710
Michaud Chailly A1-329-76...
A1-329-76-2
Sans moyeu
76
20.00
156
168.0
2.790
Michaud Chailly A1-329-80...
A1-329-80-2
Sans moyeu
80
20.00
164
175.0
3.090
Michaud Chailly A1-329-85...
A1-329-85-2
Sans moyeu
85
20.00
174
179.0
3.500
Michaud Chailly A1-329-90...
A1-329-90-2
Sans moyeu
90
20.00
184
180.0
3.930
Michaud Chailly A1-329-95...
A1-329-95-2
Sans moyeu
95
20.00
194
181.0
4.390
Michaud Chailly A1-329-10...
A1-329-100-2
Sans moyeu
100
20.00
204
185.0
4.870
Michaud Chailly A1-329-11...
A1-329-110-2
Sans moyeu
110
20.00
224
201.0
5.900
Michaud Chailly A1-329-11...
A1-329-114-2
Sans moyeu
114
20.00
232
208.0
6.340
Michaud Chailly A1-329-12...
A1-329-120-2
Sans moyeu
120
20.00
244
217.0
7.030
Michaud Chailly A1-329-12...
A1-329-127-2
Sans moyeu
127
20.00
258
235.0
7.890
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей
Создать CAD
Создайте техническое описание в формате PDF